Austausch des integrierten Servoantriebs der Baureihe Lexium 62 ILM

Überblick

Vor dem Auswechseln bestimmter Komponenten sollten Sie sich die wichtigen Sicherheitshinweise und allgemeinen Anweisungen im Kapitel Voraussetzungen für den Austausch von Komponenten und Kabeln durchlesen.

So tauschen Sie den Lexium 62 ILM aus

Das Lexium 62 ILM-Modul ist im Vergleich zu seiner Größe relativ schwer. Während des Austauschs der Komponente kann es aufgrund ihrer Masse zu Verletzungen und/oder Schäden kommen.

 GEFAHR
ELEKTRISCHER SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
  • Vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten sind alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, von der Spannungsversorgung zu trennen.
  • Bringen Sie einen Warnhinweis, beispielsweise „Gefahr: Nicht einschalten“, an allen Ein/Aus-Schaltern an und verriegeln Sie die Schalter in der Aus-Position.
  • Warten Sie 15 Minuten bis zur vollständigen Entladung der Zwischenkreiskondensatoren.
  • Messen Sie die Spannung am Zwischenkreis mithilfe eines Spannungsmessgeräts mit geeigneter Bemessungsspannung und vergewissern Sie sich, dass die anliegende Spannung unter 42 VDC beträgt.
  • Gehen Sie nicht davon aus, dass der DC-Bus spannungsfrei ist, wenn die DC-Bus-LED aus ist.
  • Sichern Sie die Motorwelle gegen Fremdantrieb, bevor Sie Arbeiten am Antriebssystem vornehmen.
  • Kurzschlüsse an den Klemmen oder Kondensatoren des Zwischenkreises sind zu vermeiden.
  • Installieren und sichern Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Leiter und stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist, bevor Sie Spannung anlegen.
  • Betreiben Sie dieses Gerät und alle zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
 WARNUNG
SCHWERE, FALLENDE KOMPONENTEN
  • Verwenden Sie bei der Montage der Komponente einen geeigneten Kran oder andere geeignete Hebezeuge, wenn das Gewicht der Komponente dies erforderlich macht.
  • Benutzen Sie die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (zum Beispiel Schutzschuhe, Schutzbrille und Schutzhandschuhe).
  • Führen Sie die Montage so aus (Verwendung von Schrauben mit dem angemessenen Anzugsmoment), dass sich die Komponente auch bei starken Beschleunigungen oder anhaltenden Erschütterungen nicht löst.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Achten Sie auf die ESD-Schutzmaßnahmen, um Schäden durch elektrostatische Entladung zu vermeiden.

HINWEIS
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG
  • Verwenden Sie für die Rücksendung von Komponenten die Originalverpackung oder eine ähnliche Verpackung.
  • Die Komponenten müssen in ESD-Verpackungen/Folie verpackt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Das Lexium 62 ILM-Modul besteht aus einer integrierten Antriebs-/Motorkombination und wird als eine einzige, nicht trennbare Komponente betrachtet. Beim Austausch des Lexium 62 ILM-Moduls muss die gesamte Antriebs-/Motorkombination ersetzt werden.

HINWEIS
UNSACHGEMÄSSES AUSWECHSELN ODER ÖFFNEN DER KOMPONENTEN
  • Öffnen Sie die Komponenten nicht, um die Unterkomponenten auszutauschen oder zu ändern und sie in Betrieb zu nehmen.
  • Falls erforderlich, ersetzen Sie die gesamte Antriebs-/Motorkombination.
  • Zusätzlich zu den Informationen und Anweisungen, die in diesem Dokument zu finden sind, müssen Sie die Informationen und Anweisungen des ursprünglichen Maschinenherstellers beachten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Trennen Sie alle Verbindungskabel am Lexium 62 ILM-Modul.

HINWEIS: Identifizieren Sie die richtige Kabelverbindung, bevor Sie das Kabel trennen.

Der Austausch des Lexium 62 ILM-Moduls kann Auswirkungen auf die Positionierung oder andere Parameter im Bezug auf den Einsatz der Maschine haben. Beispielsweise kann die Anwendung Techniken wie die indirekte Abstandsmessung einsetzen, die durch den Austausch von Komponenten verloren gehen können und daher möglicherweise neu kalibriert werden müssen.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Lesen Sie unbedingt die Dokumentation des ursprünglichen Herstellers der Maschine, bevor Sie versuchen, die Komponente auszutauschen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Es gibt empfindliche Präzisionsteile, die an der ordnungsgemäßen Funktion des Lexium 62 ILM-Moduls beteiligt sind. Daher muss beim Austausch der Komponente darauf geachtet werden, dass Schäden und Fehlfunktionen vermieden werden.

HINWEIS
MECHANISCHE KRAFTEINWIRKUNG AUF DAS GEBERSYSTEM
  • Vermeiden Sie Stöße auf die Motorwelle beim Entfernen und Anbringen der Kupplungen von/an der Motorwelle, da dies den Geber beschädigen könnte.
  • Verwenden Sie geeignete Werkzeuge, wie beispielsweise eine Abziehvorrichtung.
  • Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen an der Beschichtung des Motorgehäuses.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS
VERSCHLEISS VON STECKVERBINDERN
Die Hybridkabel dürfen nicht öfter als 20 Mal verbunden/getrennt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Bevor Sie versuchen, das Lexium 62 ILM-Modul auszutauschen, lesen Sie das Kapitel Montage.

Schritt

Aktion

1

Ersetzen Sie den Antrieb gemäß den Anforderungen Ihrer Maschinenanwendung oder den Spezifikationen des ursprünglichen Maschinenherstellers.

2

Schließen Sie das Schutzerdungskabel wieder an und ziehen Sie es mit einem Drehmoment von 2,8 Nm (24,8 lbf in) an.

Die Grafik zeigt eine Verbindungsübersicht für den Lexium 62 ILM

1 Anschluss für Schutzerdung

2 Hybridanschluss

So ersetzen Sie die Kabel für eine Linienstruktur und eine Baumstruktur

Schritt

Aktion

1

Trennen/Anbringen des Schutzerdungskabels und des Hybridsteckers vom/am Lexium 62 ILM.

2

Trennen/Anbringen des Hybridstecker von/an der Lexium 62 Distribution Box.

So ersetzen Sie die Kabel für eine Daisy-Chain-Struktur

Schritt

Aktion

1

Trennen/Anbringen des Schutzerdungskabels vom/am Lexium 62 ILM und Trennen/Anbringen des Netzkabels sowie der Sercos-Kabel vom/am Daisy Chain Connector Box, der am Lexium 62 ILM montiert ist.

2

Trennen/Anbringen des Netzkabels von/an der Lexium 62 Distribution Box.