Bezeichnung |
Parameter |
Wert |
---|---|---|
DC-Versorgung (CN1, CN2/CN3) |
Zwischenkreisspannung |
DC 250 V bis 700 V |
Bemessungsstrom |
20 A |
|
Elektronikversorgung (CN1, CN2/CN3) |
Steuerspannung/-strom |
DC 24 V (-20 % bis +25 %)/maximal 20 A |
Inverter Enable (CN1, CN2/CN3) |
IE-Spannung |
AC 40 V rms |
IE-Strom |
AC 2 A rms |
|
IE-Signalfrequenz |
100 kHz |
|
Ethernet Sercos (CN4/CN5) |
Datenrate |
100 Mbit/s |
Kühlung |
– |
Natürliche Konvektion |
Schutzgrad |
– |
IP65 |
Verschmutzungsgrad |
– |
2(IEC/EN 61800-5-1) |
Schutzart |
Klasse |
1 (IEC/EN 61800-5-1) |
Überspannungskategorie |
Klasse |
III (IEC/EN 61800-5-1:2016), T2 (DIN VDE 0110) |
Funkstörgrad |
Klasse |
C3 (IEC/EN 61800-3) |
Material |
– |
Polybutylenterephthalat (PBT) mit 30 % Glasfaser [Pocan B 4235] |
Verbinden/Trennen |
Zyklen |
Maximal 20 |
HINWEIS | |
---|---|
Vorgehensweise |
Parameter |
Wert |
Standard |
---|---|---|---|
Operation |
Klasse 3K4 |
IEC/EN 60721-3-3 |
|
Umgebungstemperatur |
-20 °C bis +60 °C/-4 °F bis +140 °F |
||
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 % bis 95 % |
||
|
No |
||
|
No |
||
|
No |
||
Klasse 3M7 |
|||
Vibration |
30 m/s2 |
||
Stoßfestigkeit |
250 m/s2 |
||
Transport |
Klasse 2K2 |
IEC/EN 60721-3-2 |
|
Umgebungstemperatur |
-25 °C bis +70 °C/ -13 °F bis +158 °F |
||
Relative Luftfeuchtigkeit |
Maximum 75 % |
||
|
No |
||
|
No |
||
|
No |
||
Klasse 2M2 |
|||
Vibration |
15 m/s2 |
||
Stoßfestigkeit |
300 m/s2 |
||
Langzeitlagerung in Transportverpackung |
Klasse 1K2 |
IEC/EN 60721-3-1 |
|
Umgebungstemperatur |
-25 °C bis +55 °C/-13 °F bis +131 °F |
||
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 %... 85% |
||
|
No |
||
|
No |
||
|
No |