Mechanische und elektrische Daten für den ILM100-Servomotor

ILM100 – Technische Kenndaten

Kategorie

Parameter

Abkürzung [Einheit]

ILM1001P

ILM1002P

ILM1003P

Allgemeine Daten

Stillstandsdrehmoment

M0 [Nm]

2,5

4,4

5,8

Spitzenmoment

Mmax [Nm]

9,6

18,3

28,3

Motornenndrehzahl

nN [RPM]

3000

3000

3000

Nenndrehmoment

MN [Nm]

1,9

2,9

3,5

Nennleistung

PN [kW]

0,6

0,91

1,10

Elektrische Kenndaten

Polpaarzahl

p

4

4

4

Schalter für Motorwicklung

 

S

S

S

Drehmomentkonstante (120 °C)

kT [Nm/Arms]

1,39

1,52

1,61

Wicklungswiderstand Ph-Ph (20 °C)

RU-V, 20 [Ω]

9,80

4,12

2,60

Wicklungswiderstand Ph-0 (120 °C)

R120 [Ω]

6,82

2,86

1,81

Wicklungsinduktivität Ph-Ph

LU-V [mH]

45,70

21,80

15,60

Wicklungsinduktivität Ph-0

L [mH]

22,85

10,90

7,80

Spannungskonstante Ph-Ph(1)

kE [Vrms]

90

100

103

Strom bei Stillstand

I0 [Arms]

1,80

2,90

3,60

Bemessungsstrom

IN [Arms]

1,40

2,00

2,40

Spitzenstrom 23 s (ISC)

Imax [Arms]

7,40

13,10

21,20

Schutzart

Klasse

-

1 (IEC/EN 61800-5-1)

Mechanische Daten (mit Bremse)

Trägheitsmoment des Motors

JM [kgcm2]

1,40

(2,10)

2,31

(3,01)

3,22

(3,92)

Thermische Daten

Thermische Zeitkonstante

Tth [min]

44

48

56

Ansprechschwelle Temperatursensor

TTK [°C]

100

100

100

Daten der Bremse

Haltebremse

optional

optional

optional

Gewicht (mit Bremse)

m [kg]

4,9 (5,7)

6,4 (7,2)

8,1 (8,9)

(1) : Effektivwert bei 1000 1/min und 20 °C (68 °F).

Abmessungen - ILM100

Abmessungen

ILM1001P [mm]/[in]

ILM1002P [mm]/[in]

ILM1003P [mm]/[in]

A (mit Bremse)

178 (207) / 7.01 (8.15)

212 (243) / 8.35 (9.57)

248 (279) / 9.76 (10.98)

B

40 / 1.57

40 / 1.57

40 / 1.57

C

19 k6 / 0.75 k6

19 k6 / 0.75 k6

19 k6 / 0.75 k6

K (mit Bremse)

215 (243) / 8.46 (9.57)

249 (280) / 9.80 (11.02)

285 (315) / 11.22 (12.40)

L (mit Bremse)

27 (55) / 1.06 (2.17)

61 (92) / 2.40 (3.62)

97 (127) / 3.82 (5)

Abmessungen - Passfedernut

Abmessungen

ILM1001P/ILM1002P/ILM1003P

[mm]/[in]

B

40 /1.57

C

19 k6 / 0.75 k6

D

6 N9 / 0.24 N9

E

3,5 / 0.14

F

30.01.2018

G

5 / 0.20

H

DIN 332-D M6

Passfedernut (N9)

DIN 6885-A6x6x30