Haltebremse

Überblick

Die Haltebremse im Motor hat die Aufgabe, die Motorposition bei deaktivierter Endstufe zu halten. Die Haltebremse ist keine Sicherheitsfunktion und keine Betriebsbremse.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
  • Stellen Sie sicher, dass Bewegungen ohne Bremswirkung keine Körperverletzung oder Geräteschäden verursachen können.
  • Überprüfen Sie regelmäßig den ordnungsgemäßen Betrieb der Haltebremse.
  • Verwenden Sie die Haltebremse nicht als Betriebsbremse.
  • Verwenden Sie die Haltebremse nicht für sicherheitsgerichtete Zwecke.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Ein Öffnen der Haltebremse kann eine unbeabsichtigte Bewegung hervorrufen, zum Beispiel ein Absacken der Last bei Vertikalachsen.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTE BEWEGUNG
  • Stellen Sie sicher, dass durch ein Absacken der Last oder andere unbeabsichtigte Bewegungen kein Schaden entstehen kann.
  • Stellen Sie sicher, dass sich bei einem Test der Haltebremse keine Personen oder Hindernisse im Arbeitsbereich befinden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Schließen der Haltebremse bei laufendem Motor führt zu schnellem Verschleiß und Verlust der Bremskraft.

 WARNUNG
VERLUST DER BREMSKRAFT DURCH VERSCHLEISS ODER HOHE TEMPERATUR
  • Verwenden Sie die Haltebremse nicht als Betriebsbremse.
  • Überschreiten Sie nicht die maximale Anzahl von Bremsvorgängen und die maximale kinetische Energie beim Bremsen bewegter Lasten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die nachfolgend angegebenen Zeiten gelten beim Einschalten des Gleichstromkreises, bei warmem Motor und bei der Nennspannung. Die Abschaltzeit ist der Zeitraum vom Einschalten des Stroms bis zum Abklingen des Drehmoments auf 10 % des Nenndrehmoments der Bremse. Die Kopplungszeit zählt als die Zeitspanne vom Abschalten des Stroms bis zum Erreichen des Nenndrehmoments.

Technische Daten der Haltebremsen

Technische Daten der Haltebremse des ILM070:

Parameter

ILM070 1 P

ILM070 2 P

ILM070 3 P

Einheit

Statisches Haltemoment bei 120 °C

3,0

3,0

3,0

Nm

Zeit zum Schließen der Haltebremse

10

10

10

ms

Trennzeit

80

80

80

ms

Mass

0,28

0,28

0,28

kg

Trägheitsmoment

0,11

0,11

0,11

kgcm²

Technische Daten der Haltebremse des ILM100:

Parameter

ILM100 1 P

ILM100 2 P

ILM100 3 P

Einheit

Statisches Haltemoment bei 120 °C

5,5

5,5

9,0

Nm

Zeit zum Schließen der Haltebremse

30

30

25

ms

Trennzeit

70

70

90

ms

Mass

0,46

0,46

0,65

kg

Trägheitsmoment

0,49

0,49

0,78

kgcm²

Technische Daten der Haltebremse des ILM140:

Parameter

ILM140 1 M

ILM140 1 P

ILM140 2 P

Einheit

Statisches Haltemoment bei 120 °C

18,0

18,0

23,0

Nm

Zeit zum Schließen der Haltebremse

50

50

60

ms

Trennzeit

100

100

100

ms

Mass

1,06

1,06

1,29

kg

Trägheitsmoment

1,5

1,5

2,55

kgcm²