Drehmoment-/Drehzahl-Kennlinien

Überblick

Die Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie stellt folgende Merkmale dar:

  • Das zulässige Dauerdrehmoment (Betriebsart S 1)

  • Das Spitzenmoment bei Netzspannung = 3 x 230 VAC

  • Das Spitzenmoment bei Netzspannung = 3 x 400 VAC

  • Das Spitzenmoment bei Netzspannung = 3 x 480 VAC (nur ILM140••)

Beispiel für eine Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie (nur ILM140••):

Die Kennlinie bezieht sich auf eine Umgebungstemperatur von 40 °C/104 °F und eine maximale Wicklungstemperatur von 120 °C/248 °F.

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie ILM0701P:

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie ILM0702P:

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie ILM0703P:

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie ILM1001P:

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie ILM1002P:

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie ILM1003P:

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie ILM1401M:

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie ILM1401P:

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie ILM1402P: