Durchführen eines Muting mit den optionalen Modulen DIS1

Überblick

Implementierung von Not-Halt-Einrichtungen, bei denen die fest verdrahtete Steuerung der Spannungsversorgung mit der Inverter Enable -Funktion kombiniert wird:

Lexium 62 ILM

Wartung

Not-Halt

Parameter InverterEnableConfig

Lexium 62 ILM ohne DIS1

Drehmomentfreier Motor

Drehmomentfreier Motor

Standard/1

Lexium 62 ILM mit DIS1

Drehmomentfreier Motor

Aus/0

So montieren Sie die optionalen Module DIS1

Sie können die Optionsmodule DIS1 und das Lexium 62 ILM Safety Module nicht zusammen verwenden.

Schritt

Aktion

1

Trennen Sie während der Montage des Optionales Modul DIS1 die Stromzufuhr zum Lexium 62 Power Supply.

2

Entfernen Sie die transparente Abdeckplatte am Motor.

3

Entfernen Sie die Steckbrücken J1 und J2:

4

Schließen Sie das Optionales Modul DIS1 an, indem Sie es in den Kontaktstift einführen, wie in der folgenden Grafik gezeigt:

5

Ersetzen Sie die transparente Abdeckplatte am Motor und sichern Sie sie.

So demontieren Sie das optionale Modul DIS1

Schritt

Aktion

1

Trennen Sie während der Montage des Optionales Modul DIS1 die Stromzufuhr zum Lexium 62 Power Supply.

2

Entfernen Sie die transparente Abdeckplatte am Motor.

3

Entnehmen Sie den Optionales Modul DIS1.

4

Bringen Sie die Steckbrücken J1 und J2 wieder an.

5

Ersetzen Sie die transparente Abdeckplatte am Motor und sichern Sie sie.