GEFAHR | |
---|---|
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Sofern erforderlich, einen zusätzlichen Lüfter im Schaltschrank installieren, um die maximale Umgebungstemperatur während des Betriebs nicht zu überschreiten. |
2 |
Den Lufteinlass des Gerätelüfters nicht behindern. |
3 |
Montagebohrungen im Schaltschrank im 45-mm-Raster (1.77 in) vornehmen (± 0,2 mm / ± 0.01 in). |
4 |
Toleranzwerte und Abstände zu den Kabelkanälen und nebenliegenden Lexium 62-Servoantrieben oder anderen Wärme erzeugenden Geräten im Schaltschrank beachten. |
Einen Mindestabstand von 100 mm (3.94 in) über und unter den Geräten einhalten.
Erforderliche Abstände im Schaltschrank für den Logic Motion Controller, Lexium 62 Power Supply, Lexium 62 Connection Module:
Einen Mindestabstand von 100 mm (3.94 in) über und unter den Geräten einhalten.
Erforderliche Abstände im Schaltschrank für den Lexium 62 Power Supply:
Keine Kabel oder Kabelkanäle über den Servoverstärkern bzw. Bremswiderstandsmodulen verlegen.
Einen Mindestabstand von 100 mm (3.94 in) über und unter den Geräten einhalten.
Erforderliche Abstände im Schaltschrank für den Lexium 62 Connection Module:
Keine Kabel oder Kabelkanäle über den Servoverstärkern bzw. Bremswiderstandsmodulen verlegen.