Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Laden Sie die Datei SchneiderElectricSoftwareInstaller-*-Setup.exe von der Schneider Electric-Website unter https://www.se.com/ww/en/download/document/ESEMACS10_INSTALLER/ herunter. |
2 |
Doppelklicken Sie auf die Datei SchneiderElectricSoftwareInstaller-*-Setup.exe, um den Schneider Electric Software Installer in Ihrem Windows-System zu installieren. Ergebnis: Das Windows-Dialogfeld wird angezeigt. |
3 |
Bestätigen Sie die , indem Sie auf die Schaltfläche klicken.
HINWEIS: Wenn die Software bereits installiert ist, werden Sie aufgefordert, entweder die vorhandene Installation zu entfernen oder die vorhandene Installation zu reparieren.
|
4 |
Wählen Sie im Dialogfeld die Sprache für dieses Installationsverfahren aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche . |
5 |
Klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche .Ergebnis: Das Dialogfeld wird angezeigt. |
6 |
Lesen Sie sich die durch, wählen Sie dann die Option aus und klicken Sie auf , um die Installation zu starten.Ergebnis: Nachdem die Installation ordnungsgemäß abgeschlossen wurde, wird das Fenster automatisch geschlossen, und Schneider Electric Software Installer wird gestartet. |
7 |
Klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche , um die Installation zu starten. |
8 |
Wenn das Dialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Installation abzuschließen.Ergebnis: Das Programm wird automatisch gestartet. |
Nach der Installation finden Sie die Dateien des Schneider Electric Software Installer unter einem der folgenden Pfade:
C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer
C:\Program Files\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer
So starten Sie den Schneider Electric Software Installer manuell, wenn er installiert ist:
Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung Schneider Electric Software Installer oder
führen Sie den Schneider Electric Software Installer über das Startmenü von Windows aus.
Bestätigen Sie nach dem Start des Schneider Electric Software Installer die , indem Sie auf die Schaltfläche klicken.
Sie können die Installation des Schneider Electric Software Installer über die Windows-Befehlszeile starten, indem Sie den folgenden Befehl ausführen (in diesem Beispiel für Version 1.2):
"C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" Install-Product --productId=ESME --productVersion=1.2.0.0
Weitere Informationen finden Sie in der Befehlszeilenhilfe des Installers:
"C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" --help
Über die Windows-Befehlszeile können Sie die folgenden Installationsverfahren starten:
Installation von PacDrive ohne sicherheitsbezogene Funktionen:
"C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" Install-Sets --productId=ESME -- productVersion=1.2.0.0 --sets="Program High Performance controllers (PacDrive)"
Installation von PacDrive mit sicherheitsbezogenen Funktionen:
"C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" Install-Sets --productId=ESME -- productVersion=1.2.0.0 --sets="Program High Performance controllers (PacDrive);Program Machine Safety"
Installation von Modicon ohne sicherheitsbezogene Funktionen:
"C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" Install-Sets --productId=ESME -- productVersion=1.2.0.0 --sets="Program machine controllers (Modicon)"
Installation von Modicon mit sicherheitsbezogenen Funktionen:
"C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" Install-Sets --productId=ESME -- productVersion=1.2.0.0 --sets="Program machine controllers (Modicon);Program Machine Safety"
Installation von Modicon mit Vijeo-Designer und DTMs:
"C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" Install-Sets --productId=ESME -- productVersion=1.2.0.0 --sets="Program machine controllers (Modicon);Additional machine components;HMI Edition"
Benutzerdefinierte Installation:
"C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" Install-LatestComponents --productId=ESME --productVersion=1.2.0.0 --components="LogicBuilder;ControllerAssistant;Device Assistant;M262;OneMotionKernel;M251;LMC PRO2;LMCx00C;LMC x01C;LXM62StandardPlus;LXM62AdvancedPlus"--languages="en;de"
Installation von Add-Ons:
"C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Schneider Electric Software Installer\SchneiderElectricSoftwareInstaller.Cli.exe" Install-AddOn --productId=ESME -- productVersion=1.2.0.0 --componentPath="C:\EcoStruxure_Machine_Expert_V1.2_SP1.seco"