Überprüfung der Lizenz

Überblick

Die Lizenz für EcoStruxure Machine Expert deckt folgende Softwareteile:

  • EcoStruxure Machine Expert Logic Builder

  • Vijeo-Designer

Für die Nutzung folgender Softwareteile sind ggf. separate Lizenzen erforderlich:

  • Add-Ons, z. B. SVN (Subversion Client)

  • Bibliotheken

  • Gerätebeschreibungen

Beim Start von EcoStruxure Machine Expert

Beim Start von EcoStruxure Machine Expert werden folgende Lizenzen überprüft:

  • Lizenz für EcoStruxure Machine Expert

    Wenn keine permanente Lizenz für EcoStruxure Machine Expert aktiviert und der Testzeitraum abgelaufen ist, werden Sie in einem Dialogfeld daran erinnert, die Lizenz zu aktivieren. Sie können Schneider Electric License Manager über das Dialogfeld starten.

  • Lizenzen für installierte Add-Ons

    Für Add-Ons werden unter Umständen verschiedene Lizenzprüfungen durchgeführt. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe des jeweiligen Add-Ons.

Bei der Generierung eines Projekts

Beim Generieren (Kompilieren) eines Projekts von EcoStruxure Machine Expert werden folgende Lizenzen überprüft (sofern erforderlich):

  • Bibliotheken

  • Gerätebeschreibungen

Die Lizenz für eine Bibliothek/Gerätebeschreibung wird überprüft, wenn die entsprechende Bibliothek/Gerätebeschreibung zu Ihrem Projekt gehört.

Wenn für eine Bibliothek oder ein Gerät (Gerätebeschreibung) eine Lizenz benötigt wird, wird in der Ansicht Meldungen in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder eine der folgenden Meldungen angezeigt:

  • Testzeitraum hat begonnen. Die Testlizenz läuft in {n} Tagen ab.

    Öffnen Sie Schneider Electric License Manager und aktivieren Sie eine permanente Lizenz. Ohne Aktivierung können Sie die Software bis Ende des Testzeitraums verwenden.

  • Testlizenz ist abgelaufen.

    Öffnen Sie Schneider Electric License Manager und aktivieren Sie die Lizenz.

  • Lizenz nicht verfügbar.

    Öffnen Sie Schneider Electric License Manager und aktivieren Sie die Lizenz.

  • Zur Verwendung dieses Elements ist eine kostenlose Registrierung erforderlich.

    Öffnen Sie Schneider Electric License Manager und starten Sie die kostenlose Registrierung.

  • Wird auf Ihrer Plattform nicht unterstützt.

    Eine Bibliothek oder ein Gerät kann nicht mit Ihrer Installation von EcoStruxure Machine Expert verwendet werden. Löschen Sie die Bibliothek bzw. das Gerät in Ihrem Projekt.

HINWEIS: Sie können Schneider Electric License Manager durch Klicken auf die Schaltfläche ... rechts neben jeder Meldung öffnen.
HINWEIS: Starten Sie im Anschluss an die Aktivierung die Software EcoStruxure Machine Expert neu und führen Sie den Vorgang Generieren (Kompilieren) erneut durch.