Vor dem Austauschen bestimmter Komponenten sollten Sie sich das Kapitel Voraussetzungen für den Austausch von Komponenten und Kabeln durchlesen.
GEFAHR | |
---|---|
Halten Sie sich an die folgenden Anweisungen, um die Steuerung auszutauschen:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Um die Kompatibilität mit Ihrer Anwendung und der Maschine zu gewährleisten, muss die vorhandene Steuerung durch eine Steuerung mit demselben Hardware-Revisionsstand ersetzt werden (z. B. RS:02 auf dem logistischen Typenschild oder 02 im Hardwarecode). |
2 |
Wenden Sie sich an Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner, wenn die Ersatzsteuerung einen unterschiedlichen Hardware-Revisionsstand aufweist. |
3 |
Beachten Sie beim Auswechseln der Steuerung neben den nachstehenden Anweisungen auch die Spezifikationen des Maschinenherstellers. |
4 |
Trennen Sie die Kabel von der Steuerung. |
5 |
Lösen Sie die Montageschrauben an den Halterungsklammen an der Gehäuseober- und -unterseite. |
6 |
Nehmen Sie die Steuerung heraus und tauschen Sie die gesamte Einheit aus. |
7 |
Setzen Sie die neue Steuerung ein und ziehen Sie die Montageschrauben fest. |
8 |
Schließen Sie die Steuerung entsprechend dem Maschinenschaltplan an. |
9 |
Im Anschluss an den Austausch der Steuerung fahren Sie fort wie bei der ersten Inbetriebnahme. |
GEFAHR | |
---|---|
HINWEIS | |
---|---|
So starten Sie die Steuerung:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Das Anwenderprojekt erneut mit einem PC importieren, auf dem EcoStruxure Machine Expert Logic Builder installiert ist. Oder Die bereits verwendete Flash Disk der Steuerung, die repariert werden muss, entnehmen und in die neue Steuerung einstecken. |
2 |
Sicherstellen, dass die CompactFlash-Karte funktionstüchtig ist. |
3 |
Anlage erneut in Betrieb setzen. |