Dieses Produkt hat einen Ableitstrom größer als 3,5 mA. Durch eine Unterbrechung der Erdverbindung kann bei einer Berührung des Gehäuses ein gefährlicher Berührungsstrom fließen.
GEFAHR | |
---|---|
WARNUNG | |
---|---|
WARNUNG | |
---|---|
Die Produkte sind für den Industriebereich spezifiziert und dürfen nur mit festem Anschluss betrieben werden.
Bevor Sie den Antrieb anschließen, überprüfen Sie die zugelassenen Netzformen, siehe Daten Endstufe – allgemein.
Schirmung: |
- |
Twisted Pair: |
- |
PELV: |
- |
Kabelaufbau: |
Die Leiter müssen einen ausreichenden Querschnitt besitzen, damit die Sicherung am Netzanschluss das Gerät im Bedarfsfall schützen kann. |
Maximale Kabellänge: |
- |
Merkmal |
Einheit |
Wert |
|
---|---|---|---|
LXM32•U45, LXM32•U60, LXM32•U90, LXM32•D12, LXM32•D18, LXM32•D30 |
LXM32•D72 |
||
Anschlussquerschnitt |
mm2 (AWG) |
0,75 bis 5,3 (18 bis 10) |
0,75 bis 10 (18 bis 8) |
Anzugsmoment der Klemmenschrauben |
Nm (lb.in) |
0,68 (6,0) |
1,81 (16,0) |
Abisolierlänge |
mm (in) |
6 ... 7 (0,24 bis 0,28) |
8 ... 9 (0,31 bis 0,35) |
Die Klemmen sind für Litzen und starre Leiter zugelassen. Verwenden Sie, wenn möglich, Aderendhülsen.
Beachten Sie folgende Hinweise:
Dreiphasige Antriebe dürfen nur über drei Phasen angeschlossen und betrieben werden.
Schalten Sie Netzsicherungen vor.
Bei Einsatz eines externen Netzfilters muss das Netzkabel zwischen externem Netzfilter und Antrieb geschirmt und beidseitig geerdet werden, wenn dieses Kabel länger als 200 mm ist (7,87 in).
Im Abschnitt Bedingungen für UL 508C und CSA finden Sie Informationen zu einem Aufbau entsprechend UL.
Die Abbildung zeigt eine Übersicht über die Verdrahtung der Endstufenversorgung für einen einphasigen Antrieb. In der Abbildung sind auch die als Zubehör erhältlichen Komponenten externes Netzfilter und Netzdrossel zu sehen.
Übersicht über die Endstufenversorgung für einen einphasigen Antrieb
1 Netzdrossel (Zubehör)
2 Externer Netzfilter (Zubehör)
3 Antrieb
Verdrahtungsplan der Endstufenversorgung für einen einphasigen Antrieb
Überprüfen Sie die Netzform. Die zugelassenen Netzformen finden Sie im Abschnitt Endstufendaten - allgemein.
Schließen Sie das Netzkabel an. Beachten Sie das für die Klemmenschrauben angegebene Anzugsmoment.
Stellen Sie sicher, dass die Verriegelung der Stecker am Gehäuse eingerastet ist.
Die Abbildung zeigt eine Übersicht über die Verdrahtung der Endstufenversorgung für einen dreiphasigen Antrieb. In der Abbildung sind auch die als Zubehör erhältlichen Komponenten externes Netzfilter und Netzdrossel zu sehen.
Verdrahtungsplan der Endstufenversorgung für einen dreiphasigen Antrieb
1 Netzdrossel (Zubehör)
2 Externer Netzfilter (Zubehör)
3 Antrieb
Verdrahtungsplan der Endstufenversorgung für einen dreiphasigen Antrieb
Überprüfen Sie die Netzform. Die zugelassenen Netzformen finden Sie im Abschnitt Endstufendaten - allgemein.
Schließen Sie das Netzkabel an. Beachten Sie das für die Klemmenschrauben angegebene Anzugsmoment.
Stellen Sie sicher, dass die Verriegelung der Stecker am Gehäuse eingerastet ist.