Elektromagnetische Störaussendung

Überblick

Die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte erfüllen die EMV-Anforderungen nach der Norm IEC 61800-3, wenn die in diesem Handbuch beschriebenen EMV-Maßnahmen eingehalten werden.

 WARNUNG
ELEKTROMAGNETISCHE STÖRUNGEN VON SIGNALEN UND GERÄTEN
Verwenden Sie geeignete EMI-Abschirmungstechniken, um einen unbeabsichtigten Gerätebetrieb zu verhindern.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Diese Gerätetypen sind nicht für eine Verwendung in öffentlichen Niederspannungsnetzen vorgesehen, die Privathaushalte mit Spannung versorgen. Bei einem Einsatz in einem derartigen Netz muss mit Funkfrequenzstörungen gerechnet werden.

 WARNUNG
HOCHFREQUENTE STÖRUNGEN
Verwenden Sie diese Produkte nicht in Stromnetzen für Privathaushalte.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

EMV-Kategorien

Die folgenden Kategorien für Störaussendung nach der Norm IEC 61800-3 werden erreicht, wenn die in diesem Handbuch beschriebenen EMV-Maßnahmen eingehalten werden.

Art der Störaussendung

Kategorie

LXM32••••M2

Kategorie

LXM32••••N4

Leitungsgebundene Emission

Motorkabellänge ≤10 m (≤32,81 ft)

Motorkabellänge 10 bis ≤20 m (32,81 bis ≤65,62 ft)

Kategorie C2

Kategorie C3

Kategorie C3

Kategorie C3

Strahlungsvermittelte Emission

Motorkabellänge ≤20 m (65,62 ft)

Kategorie C3

Kategorie C3

EMV-Kategorien mit externem Netzfilter

Die folgenden Kategorien für Störaussendung nach der Norm IEC 61800-3 werden erreicht, wenn die in diesem Handbuch beschriebenen EMV-Maßnahmen eingehalten und die als Zubehör angebotenen externen Netzfilter verwendet werden.

Art der Störaussendung

Kategorie

LXM32••••M2

Kategorie

LXM32••••N4

Leitungsgebundene Emission

Motorkabellänge ≤20 m (65,62 ft)

Motorkabellänge >20 bis ≤50 m (>65,62 bis ≤164,00 ft)

Motorkabellänge >50 bis ≤100 m (>164,00 bis ≤328,01 ft)

Kategorie C1

Kategorie C2

Kategorie C3

Kategorie C1

Kategorie C2

Kategorie C3

Strahlungsvermittelte Emission

Motorkabellänge ≤100 m (328,01 ft)

Kategorie C3

Kategorie C3

Zuordnung externe Netzfilter

Einphasige Antriebsverstärker

Referenz Netzfilter

LXM32•U45M2 (230 V, 1,5 A)

VW3A4420 (9 A)

LXM32•U90M2 (230 V, 3 A)

VW3A4420 (9 A)

LXM32•D18M2 (230 V, 6 A)

VW3A4421 (16 A)

LXM32•D30M2 (230 V, 10 A)

VW3A4421 (16 A)

Dreiphasige Antriebsverstärker

Referenz Netzfilter

LXM32•U60N4 (480 V, 1,5 A)

VW3A4422 (15 A)

LXM32•D12N4 (480 V, 3 A)

VW3A4422 (15 A)

LXM32•D18N4 (480 V, 6 A)

VW3A4422 (15 A)

LXM32•D30N4 (480 V, 10 A)

VW3A4422 (15 A)

LXM32•D72N4 (480 V, 24 A)

VW3A4423 (25 A)

Mehrere Antriebe können an einen gemeinsamen externen Netzfilter angeschlossen werden.

Voraussetzungen:

  • Einphasige Antriebe dürfen nur mit einphasigen Netzfiltern verbunden werden. Dreiphasige Antriebe dürfen nur mit dreiphasigen Netzfiltern verbunden werden.

  • Die Gesamtstromaufnahme der angeschlossenen Antriebe muss kleiner oder gleich dem zulässigen Nennstrom des Netzfilters sein.