Ruckbegrenzung

Beschreibung

Mit der Ruckbegrenzung werden sprunghafte Beschleunigungsänderungen geglättet, so dass ein weicher, nahezu ruckfreier Übergang stattfindet.

Verfügbarkeit

Die Ruckbegrenzung ist in folgenden Betriebsarten verfügbar:

  • Jog

  • Homing

Einstellungen

Die Ruckbegrenzung lässt sich über den Parameter RAMP_v_jerk einschalten und einstellen.

Parametername

HMI-Menü

HMI-Name

Beschreibung

Einheit

Mindestwert

Werkseinstellung

Höchstwert

Datentyp

R/W

Persistente Variablen

Expert

Parameteradresse über Feldbus

RAMP_v_jerk

(ConF)(drC-)

( JEr)

Ruckbegrenzung des Bewegungsprofils für Geschwindigkeit.

0 / Off / ( oFF): Aus

1 / 1 / ( 1): 1 ms

2 / 2 / ( 2): 2 ms

4 / 4 / ( 4): 4 ms

8 / 8 / ( 8): 8 ms

16 / 16 / ( 16): 16 ms

32 / 32 / ( 32): 32 ms

64 / 64 / ( 64): 64 ms

128 / 128 / ( 128): 128 ms

Einstellung ist nur bei inaktiver Betriebsart (x_end=1) möglich.

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Geänderte Einstellungen werden bei der nächsten Motorbewegung übernommen.

ms

0

0

128

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1562

IDN P-0-3006.0.13