Bewegungsprofil für die Geschwindigkeit

Beschreibung

Zielposition und Zielgeschwindigkeit sind Eingangsgrößen, die vom Anwender eingegeben werden. Aus diesen Eingangsgrößen wird ein Bewegungsprofil für die Geschwindigkeit errechnet.

Das Bewegungsprofil für die Geschwindigkeit besteht aus einer Beschleunigung, einer Verzögerung und einer maximalen Geschwindigkeit.

Als Rampenform steht eine lineare Rampe für beide Bewegungsrichtungen zur Verfügung.

Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit des Bewegungsprofils für die Geschwindigkeit ist abhängig von der Betriebsart.

In folgenden Betriebsarten ist das Bewegungsprofil für die Geschwindigkeit dauerhaft aktiv:

  • Jog

  • Homing

Rampensteilheit

Die Rampensteilheit bestimmt die Geschwindigkeitsänderung des Motors pro Zeiteinheit. Die Rampensteilheit lässt sich für die Beschleunigung und für die Verzögerung einstellen.

Parametername

HMI-Menü

HMI-Name

Beschreibung

Einheit

Mindestwert

Werkseinstellung

Höchstwert

Datentyp

R/W

Persistente Variablen

Expert

Parameteradresse über Feldbus

RAMP_v_enable

Aktivierung des Bewegungsprofils für Geschwindigkeit.

0 / Profile Off: Profil aus

1 / Profile On: Profil an

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.

Geänderte Einstellungen werden sofort übernommen.

-

0

1

1

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1622

IDN P-0-3006.0.43

RAMP_v_max

(ConF)(ACG-)

(nrMP)

Maximalgeschwindigkeit des Bewegungsprofils für Geschwindigkeit.

Falls in einer dieser Betriebsarten eine höhere Sollgeschwindigkeit eingestellt wird, so erfolgt automatisch eine Begrenzung auf RAMP_v_max.

Somit kann eine Inbetriebnahme mit begrenzter Geschwindigkeit einfacher durchgeführt werden.

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 4 Byte

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.

Geänderte Einstellungen werden bei der nächsten Motorbewegung übernommen.

usr_v

1

13200

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 1554

IDN P-0-3006.0.9

RAMP_v_acc

Beschleunigung des Bewegungsprofils für Geschwindigkeit.

Schreiben des Wertes 0 hat keine Auswirkung auf den Parameter.

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 4 Byte

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Geänderte Einstellungen werden bei der nächsten Motorbewegung übernommen.

usr_a

1

600

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 1556

IDN P-0-3006.0.10

RAMP_v_dec

Verzögerung des Bewegungsprofils für Geschwindigkeit.

Der Minimalwert ist abhängig von der Betriebsart:

Betriebsarten mit Minimalwert 120:

Jog

Homing

Schreiben des Wertes 0 hat keine Auswirkung auf den Parameter.

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 4 Byte

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Geänderte Einstellungen werden bei der nächsten Motorbewegung übernommen.

usr_a

1

600

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 1558

IDN P-0-3006.0.11