Voraussetzung für die Optimierung des Lagereglers ist eine Optimierung des Geschwindigkeitsreglers.
Bei der Einstellung der Lageregelung muss der P-Faktor des Lagereglers CTRL1_KPp (CTRL2_KPp) optimiert werden:
CTRL1_KPp (CTRL2_KPp) zu groß: Überschwingen, Instabilität der Regelung
CTRL1_KPp (CTRL2_KPp) zu klein: Hohe Positionsabweichung
|
Parametername HMI-Menü HMI-Name |
Beschreibung |
Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert |
Datentyp R/W Persistente Variablen Expert |
Parameteradresse über Feldbus |
|---|---|---|---|---|
|
Lageregler P-Faktor. Der Standardwert wird berechnet. Bei einem Umschalten zwischen den beiden Regelkreisparametersätzen erfolgt die Anpassung der Werte linear über die im Parameter CTRL_ParChgTime eingestellte Zeit. Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4 In Schritten von 0,1 1/s. Geänderte Einstellungen werden sofort übernommen. |
1/s 2,0 - 900,0 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 4614 IDN P-0-3018.0.3 |
|
|
Lageregler P-Faktor. Der Standardwert wird berechnet. Bei einem Umschalten zwischen den beiden Regelkreisparametersätzen erfolgt die Anpassung der Werte linear über die im Parameter CTRL_ParChgTime eingestellte Zeit. Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4 In Schritten von 0,1 1/s. Geänderte Einstellungen werden sofort übernommen. |
1/s 2,0 - 900,0 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 4870 IDN P-0-3019.0.3 |
Die Sprungfunktion bewegt den Motor, bis die vorgegebene Zeit abgelaufen ist.
| WARNUNG | |
|---|---|
Wählen Sie in der Inbetriebnahmesoftware die Führungsgröße Lageregler.
Stellen Sie das Führungssignal ein:
Signalform: "Sprung"
Amplitude für ca. 1/10 Motorumdrehung einstellen.
Die Amplitude wird in Anwendereinheiten eingegeben. Bei Default-Skalierung beträgt die Auflösung 16384 Anwendereinheiten pro Motorumdrehung.
Wählen Sie unter Allgemeine Aufzeichnungsparameter die Werte:
Sollposition des Lagereglers _p_refusr (_p_ref)
Istposition des Lagereglers _p_actusr (_p_act)
Istgeschwindigkeit _v_act
Stromsollwert _Iq_ref
Lösen Sie mit den vorgegebenen Reglerwerten eine Sprungfunktion aus.
Überprüfen Sie nach dem ersten Test die erreichten Werte _v_act und _Iq_ref für Stromregelung und Geschwindigkeitsregelung. Die Werte dürfen den Bereich der Strom- und Geschwindigkeitsbegrenzung nicht erreichen.
Sprungantworten des Lagereglers mit gutem Regelverhalten
Der P-Faktor CTRL1_KPp (CTRL2_KPp) ist optimal eingestellt, wenn der Sollwert schnell und mit geringem oder ohne Überschwingen erreicht wird.
Entspricht das Regelverhalten nicht dem dargestellten Verlauf, ändern Sie den P-Faktor CTRL1_KPp (CTRL2_KPp) in Schrittgrößen von etwa 10% und lösen Sie erneut eine Sprungfunktion aus.
Neigt die Regelung zum Schwingen: KPp kleiner wählen.
Folgt der Istwert dem Sollwert zu langsam: KPp größer wählen.
Unzureichende Einstellungen des Lagereglers optimieren