Zur Dimensionierung werden die Anteile berechnet, die zur Aufnahme von Bremsenergie beitragen.
Ein externer Bremswiderstand ist erforderlich, wenn die aufzunehmende kinetische Energie die Summe der möglichen internen Energieaufnahme übersteigt.
Intern wird Bremsenergie über folgende Mechanismen aufgenommen:
DC-Bus Kondensator Evar
Interner Bremswiderstand EI
Elektrische Verluste des Antriebs Eel
Mechanische Verluste des Antriebs Emech
Werte für die Energieaufnahme Evar finden Sie im Abschnitt Kondensator und Bremswiderstand.
Maßgebend für die Energieaufnahme des internen Bremswiderstands sind zwei Kenngrößen.
Die Dauerleistung PPR gibt an, wieviel Energie auf Dauer abgeführt werden kann, ohne den Bremswiderstand zu überlasten.
Die maximale Energie ECR begrenzt die kurzfristig abführbare, höhere Leistung.
Wenn die Dauerleistung für eine bestimmte Zeit überschritten wurde, muss der Bremswiderstand für eine entsprechend lange Zeit unbelastet bleiben.
Die Kenngrößen PPR und ECR des internen Bremswiderstands finden Sie im Abschnitt Kondensator und Bremswiderstand.
Die elektrischen Verluste Eel des Antriebssystems können aus der Spitzenleistung des Antriebsverstärkers abgeschätzt werden. Bei einem typischen Wirkungsgrad von 90% beträgt die maximale Verlustleistung etwa 10% der Spitzenleistung. Wenn bei der Verzögerung ein niedrigerer Strom fließt, reduziert sich die Verlustleistung entsprechend.
Die mechanischen Verluste resultieren aus der Reibung, die beim Betrieb der Anlage auftritt. Die mechanischen Verluste sind vernachlässigbar, wenn die Anlage ohne antreibende Kraft eine viel längere Zeit zum Stillstand benötigt als die Zeit, in der die Anlage abgebremst werden soll. Die mechanischen Verluste können aus dem Lastmoment und der Geschwindigkeit berechnet werden, aus der der Motor zum Stillstand kommen soll.
Abbremsen eines rotatorischen Motors mit folgenden Daten:
Anfangsdrehzahl: n = 4000 1/min
Rotorträgheit: JR = 4 kgcm2
Lastträgheit: JL = 6 kgcm2
Antrieb: Evar = 23 Ws, ECR = 80 Ws, PPR = 10 W
Die aufzunehmende Energie ergibt sich über:
zu EB = 88 Ws. Die elektrischen und mechanischen Verluste werden vernachlässigt.
In den DC-Bus Kondensatoren werden in diesem Beispiel Evar = 23 Ws aufgenommen (Wert ist abhängig vom Antriebstyp).
Der interne Bremswiderstand muss die restlichen 65 Ws aufnehmen. Er kann als Impuls ECR = 80 Ws aufnehmen. Wenn die Last einmal abgebremst wird, reicht der interne Bremswiderstand aus.
Wenn der Bremsvorgang zyklisch wiederholt wird, muss die Dauerleistung berücksichtigt werden. Ist die Zykluszeit größer als das Verhältnis aus der aufzunehmenden Energie EB und der Dauerleistung PPR, genügt der interne Bremswiderstand. Wird häufiger gebremst, reicht der interne Bremswiderstand nicht mehr aus.
In diesem Beispiel ist das Verhältnis von EB/PPR 8,8 s. Wenn die Zykluszeit kürzer ist, wird ein externer Bremswiderstand benötigt.
Kennlinien zur Dimensionierung des Bremswiderstands
Diese beiden Kennlinien werden auch bei der Dimensionierung des Motors verwendet. Die zu berücksichtigenden Kennliniensegmente sind durch Di (D1 bis D3) gekennzeichnet.
Für die Berechnung der Energie bei konstanter Verzögerung muss das Gesamtträgheitsmoment Jt bekannt sein.
Jt = Jm + Jc
Jm: Motorträgheit (mit Haltebremse)
Jc: Lastträgheit
Die Energie für jedes Verzögerungssegment berechnet sich wie folgt:
Daraus ergibt sich für die Segmente (D1) … (D3):
Einheiten: Ei in Ws (Wattsekunden), Jt in kgm2, ω in rad und ni in 1/min.
Die Energieaufnahme Evar der Antriebe (ohne Berücksichtigung eines Bremswiderstands) entnehmen Sie den technischen Daten.
In der weiteren Berechnung berücksichtigen Sie nur die Segmente Di, deren Energie Ei die Energieaufnahme der Antriebe überschreitet. Diese zusätzlichen Energien EDi sind über den Bremswiderstand abzuleiten.
Die Berechnung von EDi erfolgt mit der Formel:
EDi = Ei - Evar (in Ws)
Die Dauerleistung Pc wird für jeden Maschinenzyklus berechnet:
Einheiten: Pc in W, EDi in Ws und Zykluszeit T in s
Die Auswahl erfolgt in zwei Schritten:
Wenn folgende Bedingungen erfüllt sind, ist der interne Bremswiderstand ausreichend:
Die maximale Energie bei einem Bremsvorgang muss kleiner sein als die Spitzenenergie, die der Bremswiderstand aufnehmen kann: (EDi)<(ECr).
Die Dauerleistung des internen Bremswiderstands darf nicht überschritten werden: (PC)<(PPr).
Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, dann muss ein externer Bremswiderstand eingesetzt werden, der die Bedingungen erfüllt.
Bestelldaten für die externen Bremswiderstände finden Sie unter Zubehör und Ersatzteile.