Kabelspezifikation:
|
Merkmal |
Wert |
|---|---|
|
Schirm: |
Erforderlich, beidseitig geerdet |
|
Twisted Pair: |
Erforderlich |
|
PELV: |
Erforderlich |
|
Typische Kabelzusammensetzung: |
3 * 2 * 0,14 mm2 + 2 * 0,34 mm2 (3 * 2 * AWG 26 + 2 * AWG 22) |
|
Maximale Kabellänge: |
100 m (328 ft) |
Anschlussbelegung:
|
Pin |
Signal SinCos Hiperface |
Signal SinCos 1Vpp (ohne Hall) |
Signal SinCos 1Vpp (mit Hall) |
Adernpaar |
Bedeutung |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
DATA+ |
INDEX+ |
INDEX+ |
1 |
Datensignal / Indeximpuls |
|
2 |
DATA- |
INDEX- |
INDEX- |
1 |
Datensignal / Indeximpuls |
|
3 |
- |
- |
HALL_U |
- |
Hall-Effekt-Signal(1) |
|
4 |
SIN+ |
SIN+ |
SIN+ |
2 |
Sinussignal |
|
5 |
REFSIN |
REFSIN |
REFSIN |
2 |
Referenz für Sinussignal |
|
6 |
- |
- |
HALL_V |
- |
Hall-Effektsignal(1) |
|
7 |
ENC+12V_OUT |
ENC+12V_OUT |
ENC+12V_OUT |
4a(2) |
Encoderversorgung 12 VDC und 100 mA |
|
8 |
ENC_0V / TEMP |
ENC_0V / TEMP |
ENC_0V / TEMP |
4 |
Referenzpotential für die Encoderversorgung und für Hall-Effektsignale |
|
9 |
COS+ |
COS+ |
COS+ |
3 |
Cosinussignal |
|
10 |
REFCOS |
REFCOS |
REFCOS |
3 |
Referenz für Cosinussignal |
|
11 |
- |
- |
HALL_W |
- |
Hall-Effektsignal(1) |
|
12 |
TEMP+ |
TEMP+ |
TEMP+ |
- |
PTC-Temperatursensor(3)(4) |
|
13 |
TEMP- |
TEMP- |
TEMP- |
- |
PTC-Temperatursensor(3) |
|
14 |
- |
- |
- |
- |
Reserviert |
|
15 |
- |
ENC+5V_OUT |
ENC+5V_OUT |
4b(2) |
Encoderversorgung 5 VDC und 200 mA |
|
- |
SHLD |
- |
- |
- |
Die Schirmung ist über das Gehäuse mit dem Anschluss verbunden. |
|
(1) Die Signaleingänge mit Hall-Effektsignal-Eingängen verfügen über einen internen Widerstand mit 1-kΩ-Pull-Up auf 5 VDC. (2) Die Versorgungsspannung kann dem Encoder entsprechend über einen Parameter auf 5 VDC oder 12 VDC eingestellt werden. Je nach Einstellung erfolgt die Spannungsversorgung über den Pin ENC+5V_OUT oder den Pin ENC+12V_OUT. (3) Die Temperatur wird nur überwacht, wenn der Encoder als Motor-Encoder verwendet wird. (4) Wenn kein Temperatursensor angeschlossen ist, müssen der Pin 12 und der Pin 8 überbrückt werden. In diesem Fall müssen Sie die Motortemperatur mit anderen Mitteln begrenzen. |
|||||
Kabelspezifikation:
|
Merkmal |
Wert |
|---|---|
|
Schirm: |
Erforderlich, beidseitig geerdet |
|
Twisted Pair: |
Erforderlich |
|
PELV: |
Erforderlich |
|
Typische Kabelzusammensetzung: |
3 * 2 * 0,14 mm2 + 2 * 0,34 mm2 (3 * 2 * AWG 26 + 2 * AWG 22) |
|
Maximale Kabellänge: |
Die maximale Kabellänge ist von der Übertragungsrate und dem Protokoll abhängig, siehe Kapitel Maximale Kabellänge. |
Anschlussbelegung:
|
Pin |
Signal |
Adernpaar |
Bedeutung |
EnDat 2.2 BiSS SSI |
ABI |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
DATA_A+ |
1(1) |
Datensignal / Kanal A |
Erforderlich |
Erforderlich |
|
2 |
DATA_A- |
1(1) |
Datensignal / Kanal A (invertiert) |
Erforderlich |
Erforderlich |
|
3 |
- |
- |
Reserviert |
- |
- |
|
4 |
I+ |
3(1) |
Indeximpuls |
- |
Optional |
|
5 |
I- |
3(1) |
Indeximpuls |
- |
Optional |
|
6 |
CLK+ |
4 |
Taktsignal RS485 |
Erforderlich |
- |
|
7 |
ENC+12V_OUT |
5a(2) |
Encoderversorgung 12 VDC und 100 mA |
Optional |
Optional |
|
8 |
ENC_0V |
5 |
Bezugspotential für Encoderversorgung |
Erforderlich |
Erforderlich |
|
9 |
- |
Reserviert |
- |
- |
|
|
10 |
DATA_B+ |
2 (1) |
Kanal B |
- |
Erforderlich |
|
11 |
DATA_B- |
2 (1) |
Kanal B (invertiert) |
- |
Erforderlich |
|
12 |
- |
- |
Reserviert |
- |
- |
|
13 |
- |
- |
Reserviert |
- |
- |
|
14 |
CLK- |
4 |
Taktsignal RS485 |
Erforderlich |
- |
|
15 |
ENC+5V_OUT |
5b(2) |
Encoderversorgung 5 VDC und 200 mA |
Optional |
Optional |
|
- |
SHLD |
- |
Die Schirmung ist über das Gehäuse mit dem Anschluss verbunden. |
Erforderlich |
Erforderlich |
|
(1) RS422-Signale. (2) Die Spannungsversorgung kann zur Anpassung an den Encoder auf 5 VDC oder 12 VDC eingestellt werden. Je nach Einstellung erfolgt die Spannungsversorgung über den Pin ENC+5V_OUT oder den Pin ENC+12V_OUT. |
|||||
Kabelspezifikation:
|
Merkmal |
Wert |
|---|---|
|
Schirmung: |
Geschirmtes Kabel mit zusätzlich geschirmten Adernpaaren, Schirmung der Adernpaare an Pin 1, an beiden Enden geerdete Außenschirmung |
|
Twisted Pair: |
Erforderlich |
|
PELV: |
Erforderlich |
|
Kabelaufbau: |
3 * 2 * 0,14 mm2 + 2 * 1,0 mm2 (3 * 2 * AWG 26 + 2 * AWG 18) |
|
Maximale Kabellänge: |
100 m (328 ft) |
Anschlussbelegung:
|
Pin |
Signal |
Farbe(1) |
Typische Verbindung Bezeichnung |
Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
SHLD2 |
- |
Kabelinnenabschirmung |
|
|
2 |
TEMP+(2) |
- |
PTC-Temperatursensor |
|
|
3 |
COS- |
Grau |
S4 |
Cosinussignal |
|
4 |
SIN+ |
Gelb |
S1 |
Sinussignal |
|
5 |
REF+ |
Rot |
R2 |
Referenzsignal |
|
6 |
TEMP-(2) |
- |
PTC-Temperatursensor |
|
|
7 |
COS+ |
Rosa |
S2 |
Cosinussignal |
|
8 |
SIN- |
Grün |
S3 |
Sinussignal |
|
9 |
REF- |
Blau |
R 1 |
Referenzsignal |
|
SHLD |
- |
Die Schirmung ist über das Gehäuse mit dem Anschluss verbunden. Die inneren Kabelmäntel müssen von den äußeren Kabelmänteln isoliert werden. |
||
|
(1) Die Farben verweisen auf das Kabel “Helu Topgeber 510 77744”. (2) Wenn kein Temperatursensor angeschlossen ist, müssen der Pin 2 und der Pin 6 überbrückt werden. In diesem Fall müssen Sie die Motortemperatur mit anderen Mitteln begrenzen. |
||||