Sicherheitsbezogene Funktion SS1

Überblick

Die sicherheitsbezogene Funktion SS1 (Safe Stop 1 / Sicherer Halt) überwacht die Verzögerung und entfernt das Motordrehmoment bei Erreichen des Stillstands (Typ SS1-r, Rampenüberwachung).

Wenn die sicherheitsbezogene Funktion ausgelöst wird:

  • Die Verzögerung der Bewegung wird anhand der angegebenen Überwachungsrampe eSM_dec_Qstop bis zum Erreichen des Stillstands überwacht.

  • Sobald der Stillstand erreicht ist, wird die sicherheitsbezogene Funktion STO ausgelöst.

Parametername

HMI-Menü

HMI-Name

Beschreibung

Einheit

Mindestwert

Werkseinstellung

Höchstwert

Datentyp

R/W

Persistente Variablen

Expert

Parameteradresse über Feldbus

eSM_dec_Qstop

eSM Verzögerungsrampe für Quick Stop.

Verzögerungsrampe für Überwachung von Quick Stop. Dieser Wert muss größer als 0 sein.

Wert 0: eSM Modul ist nicht konfiguriert.

Wert >0: Verzögerungsrampe in (1/min)/s

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 4 Byte

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich.

(1/min)/s

0

0

32786009

UINT32

R/W

per.

-

-

Reaktion auf Überschreitung des Grenzwerts

Wenn der überwachte Grenzwert überschritten wird (maximal 4 Mal):

  • Ein Fehler wird erkannt.

  • Die sicherheitsbezogene Funktion STO wird ausgelöst.

  • Die Anzahl der Grenzwertüberschreitungen wird gespeichert (1 bis 4).

Wenn der überwachte Grenzwert zum fünften Mal überschritten wird:

  • Die sicherheitsbezogene Funktion STO wird ausgelöst.

  • Es wird ein Fehler der Fehlerklasse 4 erkannt.