Typ |
Visualisierung |
Verfügbar ab |
V1.0.0.0 |
Implementiert |
- |
Anzeige einer einzelnen Diagnosemeldung.
Diese Visualisierung wird zur Anzeige einer einzelnen Diagnosemeldung verwendet. Die Visualisierung muss innerhalb einer Frame-Visualisierung in der Anwendung instanziiert werden.
Eingang/Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
iq_xDisplayHex |
BOOL |
Wenn TRUE, wird die Kennung der Diagnosemeldung im Hexadezimalformat angezeigt. |
iq_stDiagMessage |
Ermöglicht die Zuweisung der anzuzeigenden Meldung. |