DiagTable

Übersicht

Typ

Visualisierung

Verfügbar ab

V1.0.0.0

Implementiert

-

G-SE-0078250.1.gif-high.gif

 

 

Aufgabe

Anzeige der Diagnosemeldung aus der GVL.G_astDiagTable.

Funktionsbeschreibung

Diese Visualisierung wird zur Anzeige der Diagnosemeldungen aus der GVL.G_astDiagTable verwendet. Die Visualisierung muss innerhalb einer Frame-Visualisierung in der Anwendung instanziiert werden.

Schnittstelle

Eingang/Ausgang

Datentyp

Beschreibung

iq_stVisuInputs

ST_VisuDiagTableInputs

Dem Eingang des entsprechenden Funktionsbausteins zugeordnete Befehle.

iq_stVisuOutputs

ST_VisuDiagTableOutputs

Dem Ausgang des entsprechenden Funktionsbausteins zugeordnete Signale.