Lexium™ MC12 multi carrier ist ein Transportsystem, das in Maschinen eingesetzt wird. Es nutzt lineare Bewegungstechnik, um die Produkte einzeln durch die Maschine zu transportieren.
Die Carrier werden auf einem konfigurierbaren Track bewegt, der aus gebogenen und geraden Segmenten besteht. Verarbeitungsschritte können entkoppelt und mit verschiedenen Geschwindigkeiten ausgeführt werden.
Die Maschinen können während des Betriebs an verschiedene Produkte und Produktmuster angepasst werden.
Das Transportsystem wird aus einer Kombination der folgenden Komponenten erstellt:
Lexium™ MC12 Langstator-Motorsegmente
Lexium™ MC12 Langstator-Motorsegment gebogen
Lexium™ MC Verbindungselemente
Lexium™ MC Versorgungs-Verbindungselement
Lexium™ MC Kommunikations-Verbindungselement
Lexium™ MC Führungsschienen
Lexium™ MC Führungsschiene gerade
Lexium™ MC Führungsschiene gebogen
Lexium™ MC12 Carrier
Lexium™ MC Zubehör
Mindestens eine Kombination aus Spannungsversorgung/Lexium™ MC Anschlussmodul (abhängig von Ihrem Systemlayout). Die Spannungsversorgungen und die Anschlussmodule werden in einem Schaltschrank installiert.
Ein oder mehrere Lexium™ MC Leistungskabel, Sercos-Kabel, SFO-Kabel (für die Funktion Safe Force Off).
Ein PacDrive LMC Pro2 Motion Controller.
EcoStruxure™ Machine Expert V2.0.3 oder höher.
Die Komponenten des Lexium™ MC12 multi carrier können zu vielen verschiedenen Layouts kombiniert werden. Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Elemente eines geschlossenen Tracks.
1 Lexium™ MC12 Langstator-Motorsegment gerade
2 Lexium™ MC12 Langstator-Motorsegment gebogen
3 Lexium™ MC Versorgungs-Verbindungselement
4 Lexium™ MC Kommunikations-Verbindungselement
5 Lexium™ MC Führungsschiene gerade
6 Lexium™ MC Führungsschiene gebogen
7 Lexium™ MC12-Carrier
Beschreibung |
Segment |
Referenz |
Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() |
Gerade 300 mm (11.81 in.) |
LXMMC12MS06S100 |
Langstator-Motorsegment (gerade) mit integrierter Antriebselektronik 300 mm (11,81 in), IP65, 120 N Spitzenkraft (für Carrier LXMMC12CA51S100) |
Weitere Informationen zu Referenzen finden Sie außerdem im Kapitel Typenschlüssel.
Beschreibung |
Segment |
Referenz |
Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() |
45° gebogen |
LXMMC12MA02S100 |
Langstator-Motorsegment (gebogen) mit integrierter Antriebselektronik 45° gebogen, IP65, 100 N Spitzenkraft (für Carrier LXMMC12CA51S100) |
Weitere Informationen zu Referenzen finden Sie außerdem im Kapitel Typenschlüssel.
Beschreibung |
Versorgungs-Verbindungselement |
Referenz |
Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() |
Versorgungs-Verbindungselement |
LXMMCBPA001S100 LXMMCBPA00XS100 |
Versorgungs-Verbindungselement zwischen Segmenten (1 Teil) Versorgungs-Verbindungselement zwischen Segmenten (10 Teile) |
![]() Das Aussehen entspricht: Versorgungs-Verbindungselement |
Verbindungselement mit Versorgungs-Unterbrechung |
LXMMCBPAB01S100 |
Verbindungselement mit Versorgungs-Unterbrechung zwischen Segmenten Das Verbindungselement mit Versorgungs-Unterbrechung wird verwendet, um den Zwischenkreis zwischen Segmenten zu trennen, wenn mehrere Leistungsgruppen realisiert werden sollen. |
![]() |
Versorgungs-Verbindungselement mit Stecker für Versorgung (Einspeisung) |
LXMMCBPAP01S100 |
Versorgungs-Verbindungselement mit Stecker für Versorgung (Einspeisung) |
Weitere Informationen zu Referenzen finden Sie außerdem im Kapitel Typenschlüssel.
Beschreibung |
Kommunikations-Verbindungselement |
Referenz |
Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() |
Kommunikations-Verbindungselement |
LXMMCBCA001S100 LXMMCBCA00XS100 |
Kommunikations-Verbindungselement zwischen Segmenten (1 Teil) Kommunikations-Verbindungselement zwischen Segmenten (10 Teile) |
![]() |
Kommunikations-Verbindungselement (Sercos) |
LXMMCBCAS01S100 |
Kommunikations-Verbindungselement zwischen Segmenten mit zwei zusätzlichen Sercos-Steckern: Sercos-Port P1 (Einspeisung) und Sercos-Port P2 (Abgang) |
![]() |
Kommunikations-Verbindungselement (SFO) |
LXMMCBCAF01S100 |
Kommunikations-Verbindungselement zwischen Segmenten mit einem zusätzlichen SFO-Stecker (SFO = Safe Force Off) |
![]() |
Kommunikations-Verbindungselement für offenen Track (Sercos + SFO) |
LXMMCBDASF1S100 |
Kommunikations-Verbindungselement am Anfang eines offenen Tracks mit einem zusätzlichen Sercos-Stecker (Sercos-Port P1 (Einspeisung)) und einem SFO-Stecker |
![]() |
Kommunikations-Verbindungselement für offenen Track (Sercos) |
LXMMCBDAS01S100 |
Kommunikations-Verbindungselement am Ende eines offenen Tracks mit einem zusätzlichen Sercos-Stecker (Sercos-Port P2 (Abgang)) |
Weitere Informationen zu Referenzen finden Sie außerdem im Kapitel Typenschlüssel.
Lexium™ MC Führungsschiene gerade
Beschreibung |
Führungsschiene |
Referenz |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Beispiel 901,2 mm (35.48 in): ![]() |
Set mit geraden Schienen |
- |
Gerade obere und untere Führungsschiene als Set mit folgender Länge: |
LXMMCRS0A06S100 |
300,4 mm (11.83 in) = 1 ul (unit length) |
||
LXMMCRS0A12S100 |
600,8 mm (23.65 in) = 2 ul |
||
LXMMCRS0A18S100 |
901,2 mm (35.48 in) = 3 ul |
||
LXMMCRS0A24S100 |
1201,6 mm (47.31 in) = 4 ul |
||
LXMMCRS0A30S100 |
1502 mm (59.13 in) = 5 ul |
||
– |
Set mit geraden Schienen 150,2 mm (5.91 in), Ende des offenen Tracks mit Bögen |
LXMMCRSEA03S100 |
Gerade obere und untere Führungsschiene als Set, 150,2 mm (5,91 in), gerade für offenen Track mit Bögen |
Lexium™ MC Führungsschiene gebogen
Beschreibung |
Führungsschiene |
Referenz |
Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() |
Set mit 45°-Bögen |
LXMMCRABA62S100 |
Gebogene obere und untere Führungsschienen, 45°, als Set, 1/4 ulgerade an einem Ende und 3/4 ul gerade am anderen Ende |
![]() |
Set mit 90°-Bögen |
LXMMCRABA64S100 |
Gebogene obere und untere Führungsschienen, 90°, als Set, 1/4 ulgerade an einem Ende und 3/4 ul gerade am anderen Ende |
![]() |
Set mit 135°-Bögen |
LXMMCRABA66S100 |
Gebogene obere und untere Führungsschienen, 135°, als Set, 1/4 ulgerade an einem Ende und 3/4 ul gerade am anderen Ende |
![]() |
Set mit 180°-Bögen |
LXMMCRABA68S100 |
Gebogene obere und untere Führungsschienen, 180°, als Set, 1/4 ulgerade an einem Ende und 3/4 ul gerade am anderen Ende |
![]() |
Set mit 360°-Bögen |
LXMMCRA0A00S100 |
Gebogene obere und untere Führungsschienen, 360°, als Set |
Weitere Informationen zu Referenzen finden Sie außerdem im Kapitel Typenschlüssel.
Beschreibung |
Carrier |
Referenz |
Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() |
Carrier |
LXMMC12CA51S100 LXMMC12CA5XS100 |
Carrier, 50 mm (1.97 in.) breit (1 Teil) Carrier, 50 mm (1.97 in.) breit (10 Teile) |
Weitere Informationen zu Referenzen finden Sie außerdem im Kapitel Typenschlüssel.
Beschreibung |
Zubehörteil |
Referenz |
Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() |
Universelle Spannungsversorgung |
ABLU3A48200 |
Geregelte Spannungsversorgung, 380...500 VAC, 48 V, 20 A, 3-phasig, Universell |
![]() |
Lexium™ MC Anschlussmodul |
LXMMCACMD02S100 |
Anschlussmodul, 20 A Dauerleistung für den Anschluss des Tracks an die Spannungsversorgung |
– |
Steckersatz für Lexium™ MC Anschlussmodul |
LXMMCACMCS1S100 |
Steckersatz für das Anschlussmodul (CN1...CN4) |
![]() |
Externer Bremswiderstand |
LXMMCABR120S100 |
Externer Bremswiderstand mit 2,0 m (6.56 ft) Kabel |
– |
Lexium™ MC Leistungskabel |
- |
Leistungskabel vom Lexium™ MC Anschlussmodul zum Stecker für Versorgung (Einspeisung): |
LXMMCAPC020S100 |
2.0 m (6.56 ft) |
||
LXMMCAPC040S100 |
4,0 m (13.12 ft) |
||
LXMMCAPC060S100 |
6,0 m (19.68 ft) |
||
LXMMCAPC080S100 |
8,0 m (26.25 ft) |
||
LXMMCAPC100S100 |
10,0 m (32.8 ft) |
||
LXMMCAPC120S100 |
12,0 m (39.37 ft) |
||
LXMMCAPC140S100 |
14,0 m (45.93 ft) |
||
LXMMCAPC160S100 |
16,0 m (52.49 ft) |
||
LXMMCAPC180S100 |
18,0 m (59.05 ft) |
||
LXMMCAPC200S100 |
20,0 m (65.61 ft) |
||
– |
Sercos-Kabel |
- |
Sercos-Kabel mit Steckern RJ45 und M12 (abgewinkelt) |
VW3E3065R030 |
3,0 m (9.84 ft) |
||
VW3E3065R050 |
5,0 m (16.4 ft) |
||
VW3E3065R100 |
10,0 m (32.8 ft) |
||
– |
SFO-Kabel |
- |
SFO-Kabel zum Kommunikations-Verbindungselement mit M12-Stecker (abgewinkelt) und offenes Kabelende mit Aderendhülsen |
XZCP1241L2SE |
2,0 m (6.56 ft) |
||
XZCP1241L5SE |
5,0 m (16.41 ft) |
||
XZCP1241L10SE |
10,0 m (32.80 ft) |
||
XZCP1241L15SE |
15,0 m (49.21 ft) |
||
XZCP1241L20SE |
20,0 m (65.61 ft) |
||
– |
Lexium™ MC Encodermagnet für Carrier |
LXMMCAMGEALS100 |
Paket mit Encodermagneten für Carrier (50 Teile) |
– |
Lexium™ MC Antriebsmagnetset für Carrier |
LXMMCAMGMALS100 |
Paket mit Antriebsmagneten für Carrier (50 Teile) |
– |
Lexium™ MC Handhabungswerkzeug für Carrier |
LXMMCACT0A1S100 |
Handhabungswerkzeug, um Carrier auf Track zu setzen oder zu entfernen |
– |
Lexium™ MC Rollen-Ersatzteilset |
LXMMCARS0AXS100 |
Rollensatz für Carrier, enthält 10 x 4 Rollen, 10 x 2 Schmierpads und erforderliche Schrauben |
– |
Endblöcke-Set |
LXMMCAHS001S00 |
Endblöcke-Set, um die Carrier am Ende eines offenen Tracks anzuhalten |
– |
Einhand-Schmierpistole |
VW33MAP22 |
Einhand-Hochdruck-Ölpistole zum Befüllen der Schmiermittelbehälter |
– |
Materialproben |
LXMMCAMK001S100 |
Materialproben: Materialproben für Beständigkeitstests |
Weitere Informationen zu Referenzen finden Sie außerdem im Kapitel Typenschlüssel.