Ein Heavy-Duty-Carrier hat sechs Rollen, die gleichzeitig ausgetauscht werden müssen.
Siehe Wartungsplan und Informationen zum Austausch von Teilen des Lexium™ MC12 Heavy-Duty-Carrier.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Installieren Sie die Schutzabdeckung der Antriebsmagnete, indem Sie sie auf die Magnete schieben (sofern sie nicht bereits installiert ist). Siehe Entfernen der Schutzabdeckung der Antriebsmagnete.
HINWEIS: Die Rollen sind in zwei Versionen verfügbar:
|
2 |
Um die Rollen auszutauschen, müssen die schwenkbaren Arme demontiert werden: Entfernen Sie die obere und untere Abdeckplatte des Heavy-Duty-Carriers, indem Sie die sechs Schrauben an jeder Platte lösen. |
3 |
Unter den Abdeckplatten befindet sich der Kopf der Sechskantschraube, die die drehbaren Arme hält. Lösen Sie die vier Sechskantschrauben, um die schwenkbaren Arme und den Distanzring zu demontieren. |
4 |
Die Rollen sind an den schwenkbaren Armen befestigt: Lösen Sie die Muttern und demontieren Sie die schwenkbaren Arme. |
5 |
Wechseln Sie die Rollen aus. Wiederholen Sie den Vorgang für die vier schwenkbaren Arme. |
6 |
Legen Sie die Keilsicherungsscheiben unter die Muttern und ziehen Sie die Muttern mit 5 Nm (44.3 lbf-in) fest. |
7 |
Prüfen Sie die Schmierpads der Heavy-Duty-Carrier auf Verschleiß und wechseln Sie sie nach Bedarf aus. Siehe Austauschen der Schmierpads eines Lexium™ MC12 Heavy-Duty-Carriers. |
8 |
Positionieren Sie die schwenkbaren Arme und stellen Sie sicher, dass beide Lager mit dem Distanzring dazwischen montiert sind. Durchdrücken Sie anschließend die Sechskantschraube.
HINWEIS: Tragen Sie eine dünne Schicht eines mittelfesten Gewindeklebers auf dem Gewinde der Schraube auf.
|
9 |
Ziehen Sie die Sechskantschraube im Gewinde des schwenkbaren Arms mit 5 Nm (44.25 lbf-in) fest. |
10 |
Platzieren Sie die Abdeckplatten oben und unten am Heavy-Duty-Carrier und befestigen Sie sie mit den sechs Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben mit 2,5 Nm (22.1 lbf-in) fest. |