Montage des externen Bremswiderstands

Vorbereitung des Schaltschranks

Während des Betriebs steigt die Oberflächentemperatur des externen Bremswiderstands unter Umständen auf über 250 °C (482 °F) an.

 GEFAHR
EXTREM HEISSE OBERFLÄCHEN
  • Vermeiden Sie ungeschützten Kontakt mit den Oberflächen des externen Bremswiderstands.
  • Halten Sie alle brennbaren oder hitzeempfindlichen Materialien vom externen Bremswiderstand fern.
  • Stellen Sie sicher, dass die Wärmeableitung ausreichend ist, indem Sie einen Testlauf unter maximalen Lastbedingungen durchführen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Schritt

Aktion

1

Sofern erforderlich, einen zusätzlichen Lüfter im Schaltschrank installieren, um die maximale Umgebungstemperatur während des Betriebs nicht zu überschreiten.

2

Den Lufteinlass des Gerätelüfters nicht behindern.

3

Toleranzwerte und Abstände zu den Kabelkanälen und nebenliegenden Bremswiderständen oder anderen Wärme erzeugenden Geräten im Schaltschrank beachten.

Erforderliche Abstände

  • Einen Mindestabstand von 100 mm (3,94 in) über und unter dem externen Bremswiderstand einhalten.

  • Einen Mindestabstand von 50 mm (1,97 in) rechts und links vom externen Bremswiderstand einhalten.

HINWEIS: Keine Kabel oder Kabelkanäle über den externen Bremswiderstand verlegen.

Unzulässige Montagepositionen

Montieren Sie den externen Bremswiderstand nicht unter einem anderen Gerät.

In den folgenden Montagepositionen darf der externe Bremswiderstand nicht montiert werden.

Montage des externen Bremswiderstands

Für die Montage des externen Bremswiderstands stehen folgende Optionen zur Verfügung:

  • Vier Durchgangsbohrungen in den Ecken des externen Bremswiderstands (1).

  • Eine im Lieferumfang des externen Bremswiderstands enthaltene Montagehalterung (2).