Schnittstelle für die Konfiguration eines einzelnen Carriers innerhalb des Lexium™ MC multi carrier-Transportsystems.
Die Schnittstelle bietet verschiedene Methoden und Eigenschaften für die Konfiguration eines einzelnen Carriers innerhalb des Lexium™ MC multi carrier-Transportsystems.
Eigenschaft |
Datentyp |
Zugriff |
Beschreibung |
---|---|---|---|
ifUserDataAccess |
IF_UserDataAccess |
Lesen |
Schnittstelle zum benutzerdefinierten Funktionsbaustein, der mit der Methode SetIfUserDataAccess verbunden wurde. Diese Eigenschaft kann nur gelesen werden, wenn die Methode SetIfUserDataAccess erfolgreich aufgerufen wurde. Siehe auch IF_UserDataAccess. |
xProductPresent |
BOOL |
Lesen/Schreiben |
Wenn xProductPresent auf TRUE gesetzt ist, werden die durch die Methode SetProductDimensions definierten Abmessungen eines Produkts (siehe SetProductDimensions) für die Eigenschaften lrFrontOffset und lrRearOffset berücksichtigt (siehe IF_CarrierFeedbackConfiguration - Eigenschaften). |
xToolPresent |
BOOL |
Lesen/Schreiben |
Wenn xToolPresent auf TRUE gesetzt ist, werden die durch die Methode SetToolDimensions definierten Abmessungen eines Werkzeugs (siehe SetToolDimensions) für die Eigenschaften lrFrontOffset und lrRearOffset berücksichtigt (siehe IF_CarrierFeedbackConfiguration - Eigenschaften). |