Zuweisung der Carrier-ID

Beschreibung

Vor dem ersten Sercos-Hochlauf müssen Sie die Identifikationsnummern (IDs) Ihrer Carrier mit dem Parameter ConfiguredLogicalId in der CarrierIdentification-Benutzerfunktion des Lexium MC Carrier-Objekts definieren.

Für weitere Informationen zu den Benutzerfunktionen und Geräteobjekten des Lexium™ MC multi carrier siehe das Lexium™ MC multi carrier Geräteobjekte- und Parameterhandbuch.

Zuweisung der physikalischen ID (Beispiel)
Nach dem ersten Sercos-Hochlauf wird die Zuweisung der Carrier automatisch durch das System in zwei Schritten ausgeführt:
  1. Im ersten Schritt wird die mechanische Position des Carriers automatisch vom System erkannt und die Firmware weist die Identifikationsnummer 1 (LogicalId 1) dem Carrier mit dem höchsten Positionswert zu. Der Carrier mit dem zweithöchsten Positionswert erhält die LogicalId 2 und so weiter.

    HINWEIS: Die mechanische Position des Carriers wird automatisch vom System ermittelt.
  2. Im zweiten Schritt werden die logischen Carrier-Objekte (LogicalId) mit den IDs der Carrier auf dem Track (ConfiguredLogicalId) verbunden.

Zuweisung der logischen ID zur physikalischen ID (Beispiel)

Die Zuweisung der Carrier-ID ist für Tracks mit Standard- und invertierter Arbeitsrichtung und für geschlossene und offene Tracks anwendbar.

Zuweisung der Carrier-ID 1 (LogicalID 1) - Standard-Arbeitsrichtung
Zuweisung der Carrier-ID 1 (LogicalID 1) - Invertierte Arbeitsrichtung

Neuzuweisung

Bei einem neuen Sercos-Hochlauf (z. B. nach einem Stopp des Lexium™ MC multi carrier-Transportsystems) werden die Carrier-IDs (LogicalId) den Carriern entsprechend der Position der Carrier auf dem Track zugewiesen.

Dies wird im folgenden Beispiel veranschaulicht:
  1. Erster Sercos-Hochlauf: Der grün markierte Carrier erhält die ID-Nummer 1.
  2. Der grün markierte Carrier mit der ID-Nummer 1 hat sich zu Position 300 bewegt.
  3. Neuer Sercos-Hochlauf: Den Carriern werden neue IDs zugewiesen. Der grün markierte Carrier erhält jetzt die ID-Nummer 16.