MC_WriteDigitalOutput

Funktionsbeschreibung

Dieser Funktionsbaustein setzt den Status eines Digitaleingangs.

Bibliothek und Namespace

Name der Bibliothek: GMC Independent PLCopen MC

Namespace: GIPLC

Grafische Darstellung

Eingänge

Eingang

Datentyp

Beschreibung

Execute

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

Eine steigende Flanke des Eingangs Execute startet den Funktionsbaustein. Der Funktionsbaustein setzt die Ausführung fort, und der Ausgang Busy wird auf TRUE gesetzt.

Während der Ausführung des Funktionsbausteins wird eine steigende Flanke am Execute-Eingang ignoriert.

OutputNumber

UINT

Standardwert: 1

ATV320:

Wertebereich: 1 bis 3

  • 1: Relay1

  • 2: Relay2

  • 3: LO1

ATV340/ATV6••/ATV9••:

Wertebereich: 1 bis 10

  • 1: Relay1

  • 2: Relay2

  • 3: Relay3

  • 4: Relay4 (mit Erweiterungskarte)

  • 5: Relay5 (mit Erweiterungskarte)

  • 6: Relay6 (mit Erweiterungskarte)

  • 7: DQ1 (nur ATV340 und ATV9••)

  • 8: DQ2 (nur ATV340)

  • 9: DQ11 (mit Erweiterungskarte)

  • 10: DQ12 (mit Erweiterungskarte)

LXM32A/LXM32ICAN:

Wertebereich: 1 bis 2

  • 1: DQ0

  • 2: DQ1

LXM32M:

Wertebereich: 1 bis 5

  • 1: DQ0

  • 2: DQ1

  • 3: DQ2

  • 4: DQ10 (mit Modul IOM1)

  • 5: DQ11 (mit Modul IOM1)

Lexium ILA, ILE und ILS Integrierte Antriebe:

Wertebereich: 1 bis 4

  • 1: LIO1 (EtherNet/IP, Modbus TCP), IO0 (CANopen)

  • ...

  • 4: LIO4 (EtherNet/IP, Modbus TCP), IO3 (CANopen)

Value

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

  • FALSE: 0 V wird in den ausgewählten Signalausgang geschrieben.

  • TRUE: 24 V wird in den ausgewählten Signalausgang geschrieben.

Ausgänge

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Done

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

  • FALSE: Die Ausführung wurde nicht gestartet oder es wurde ein Fehler erkannt.

  • TRUE: Ausführung ohne Fehler beendet.

Busy

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

  • FALSE: Der Funktionsbaustein wird nicht ausgeführt.

  • TRUE: Der Funktionsbaustein wird ausgeführt.

Error

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

  • FALSE: Die Ausführung des Funktionsbausteins läuft, es wurde kein Fehler erkannt.

  • TRUE: Bei der Ausführung des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten.

ErrorID

WORD

Gibt den Wert eines Fehlercodes zurück. Siehe Bibliotheksspezifische Diagnosecodes. Wenn der Wert gleich 0 ist und der Ausgang Error dieses Funktionsbausteins auf TRUE gesetzt ist, kann der Diagnosecode über den Ausgang AxisErrorID des Funktionsbausteins MC_ReadAxisError gelesen werden.

Eingänge/Ausgänge

Ein-/Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Output

MC_Output_Ref

Output ist ein spezieller Datentyp für digitale und analoge Ausgänge (falls verfügbar). Der Datentyp entspricht der Achsenreferenz der Gerätekonfiguration (Instanz), zu der die Ausgänge gehören (ähnlich Axis). Bei Funktionsbausteinen, die speziell dem Schreiben und Auslesen digitaler Eingänge dienen, ersetzt Output den Ausgang Axis.

Weitere Informationen

Eingänge und Ausgänge