TorqueControl_LXM32

Funktionsbeschreibung

Dieser Funktionsbaustein startet die Betriebsart Profile Torque. In der Betriebsart Profile Torque wird eine Bewegung mit einem Zielmoment ausgeführt. Die Quelle für das Zielmoment wird über den Eingang SetpointSource festgelegt. Wenn das Zielmoment erreicht ist, wird der Ausgang InTorque auf TRUE gesetzt.

Bibliothek und Namespace

Name der Bibliothek: GMC Independent Lexium

Namespace: GILXM

Grafische Darstellung

Eingänge

Eingang

Datentyp

Beschreibung

Execute

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

Eine steigende Flanke des Eingangs Execute startet den Funktionsbaustein. Der Funktionsbaustein setzt die Ausführung fort, und der Ausgang Busy wird auf TRUE gesetzt.

Dieser Funktionsbaustein kann während seiner Ausführung neu gestartet werden. Die Zielwerte werden zum Zeitpunkt des Auftretens der steigenden Flanke durch die neuen Werte überschrieben.

SetpointSource

ET_SetpointSource_LXM32

Wertebereich: 0...2

Standardwert: 0

Quelle des Zielmoments.

  • 0 / Value: Zielmoment über Eingang Torque

  • 1 / AnalogInput: Zielmoment über Analogeingang (E/A-Modul)

  • 2 / PTIInput: Zielmoment über PTI-Schnittstelle

Siehe auch Anbieterspezifischer Datentyp ET_SetpointSource_LXM32.

Torque

INT

Wertebereich: -30000…30000

Standardwert: 0

Zielmoment in Benutzereinheiten.

Der Wert entspricht 0,1 % des Nennmoments des Motors. Beispiel: Torque = 300 entspricht 30 % des Nennmoments des Motors.

Eine Übersicht der Parameter finden Sie in der Antriebsdokumentation.

TorqueRamp

DINT

Wertebereich: 1…30000000

Standardwert: 100000

Der Wert entspricht 0,1 % pro Sekunde des Nennmoments des Motors. Beispiel: Wenn Ramp = 1000, dann wird in einer Sekunde 100 % des Nennmoments des Motors erreicht.

Ausgänge

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

InTorque

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

  • FALSE: Ziel torque nicht erreicht.

  • TRUE: Ziel torque erreicht.

Busy

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

  • FALSE: Der Funktionsbaustein wird nicht ausgeführt.

  • TRUE: Der Funktionsbaustein wird ausgeführt.

HINWEIS: Der Ausgang Busy bleibt auf TRUE gesetzt, auch wenn die Zielgeschwindigkeit erreicht wurde oder Execute zu FALSE wird. Der Ausgang Busy wird auf FALSE gesetzt, sobald ein anderer Funktionsbaustein wie z. B. MC_Stop ausgeführt wird.

CommandAborted

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

  • FALSE: Die Ausführung wurde nicht abgebrochen.

  • TRUE: Die Ausführung wurde durch einen anderen Funktionsbaustein abgebrochen.

Error

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

  • FALSE: Die Ausführung des Funktionsbausteins läuft, es wurde kein Fehler erkannt.

  • TRUE: Bei der Ausführung des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten.

ErrorID

WORD

Gibt den Wert eines Fehlercodes zurück. Siehe Bibliotheksspezifische Diagnosecodes. Wenn der Wert gleich 0 ist und der Ausgang Error dieses Funktionsbausteins auf TRUE gesetzt ist, kann der Diagnosecode über den Ausgang AxisErrorID des Funktionsbausteins MC_ReadAxisError gelesen werden.

Eingänge/Ausgänge

Ein-/Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Axis

Axis_Ref

Die Achsenreferenz (Instanz), für die der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll (entspricht dem Namen der Achse). Der Name der Achse muss in der EcoStruxure Machine Expert-Gerätestrukturdefiniert sein.

Weitere Informationen

Betriebsart Profile Torque