Über die Option
können Sie die in der nachstehenden Tabelle beschriebenen Parameter definieren:1 Antriebswelle
2 Rotationsbewegung an der Antriebswelle
3 Antriebsriemenscheibe
4 Angetriebene Riemenscheibe
5 Abtriebswelle
6 Rotationsbewegung an der Abtriebswelle
Parameter |
Beschreibung |
Physikalische Größe |
---|---|---|
|
Der Durchmesser der mit dem Motor verbundenen Riemenscheibe. Der Durchmesser der Antriebsriemenscheibe bestimmt das Übersetzungsverhältnis. |
Länge |
|
Das Trägheitsmoment der mit dem Motor verbundenen Riemenscheibe. |
Trägheitsmoment |
|
Der Durchmesser der vom Riemen angetriebenen Riemenscheibe. |
Länge |
|
Das Trägheitsmoment der vom Riemen angetriebenen Riemenscheibe. |
Trägheitsmoment |
|
Die Masse des Riemens. |
Masse |
|
Das Trägheitsmoment zusätzlicher Elemente, wie z. B. von Zusatzwalzen oder Umlenkrollen, ohne die Trägheit der Last, der Antriebswalze und der angetriebenen Walze. Zusatzwalzen werden in der Abbildung über dieser Tabelle nicht dargestellt. |
Trägheitsmoment |
|
Der Effizienzgrad der angetriebenen Riemenscheibe. |
Effizienz |
|
Ein Drehmoment, das an der Antriebswelle auftritt. Dieser Parameter kann einen positiver Wert oder den Wert 0 annehmen. Während der Bewegung (bei einer Geschwindigkeit ungleich 0) wirkt dieses Drehmoment entgegen der Bewegungsrichtung. Der Absolutwert des Drehmoments während der Bewegung ist konstant, unabhängig von der Geschwindigkeit. Bei Stillstand (Geschwindigkeit = 0) ist dieses Drehmoment nicht vorhanden. Ein typisches Beispiel für diese Art Drehmoment ist die kinetische Reibung zwischen Festkörpern. ![]() |
Drehmoment |
|
Von der Geschwindigkeit abhängiges Zusatzdrehmoment an der Antriebswelle. Dieser Parameter kann einen positiver Wert oder den Wert 0 annehmen. Der Absolutwert des Drehmoments ist proportional zum Absolutwert der Geschwindigkeit. Die Richtung des Drehmoments ist der Richtung der Bewegung entgegengesetzt. Ein viskoses Reibungsdrehmoment wird von der Reibung einer Flüssigkeit erzeugt. ![]() |
Drehmoment je Geschwindigkeit |