ST_TlsSettings

Überblick

Typ:

Struktur

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Übernommen aus

-

Beschreibung

Die Struktur ST_TlsSettings enthält die für die Verbindung mit dem Server verwendeten Parameter und das TLS-Protokoll (Transport Layer Security).

Strukturelemente

Element

Datentyp

Standardwert

Beschreibung

xUseTls

BOOL

FALSE

Wenn TRUE, wird die Verbindung über TLS eingerichtet.

xSendClientCert

BOOL

FALSE

Auf TRUE setzen, wenn ein Clientzertifikat erforderlich ist.

sCertName

STRING[255]

-

Gibt die Client-Zertifikatdatei an. Wenn der Wert eine Nullzeichenfolge ist, wird das Standardzertifikat der Steuerung verwendet. Der Name entspricht dem Wert „Erzeugt für“ des Zertifikats der Steuerung. Der Name kann aus dem Zertifikat über den Security Screen in Logic Builder abgerufen werden.

etProtocol

TCPUDP.ET_TlsPrototocol

TCPUDP.ET_TlsProtocol.TLSv12

Das für die gesicherte Verbindung verwendete Protokoll.

Siehe ET_TlsProtocol.

etCertVerifyMode

TCPUDP.ET_CertVerifyMode

TCPUDP.ET_CertVerifyMode.TrustedOnly

Modus für die Zertifikatüberprüfung.

Siehe ET_CertVerifyMode.