OPC-Serverkonfiguration von EcoStruxure Machine Expert-Steuerungen mit dem OPC-Konfigurationstool

Konfigurieren des OPC-Servers

Konfigurieren Sie den OPC-Server für die Kommunikation mit EcoStruxure Machine Expert-Steuerungen wie folgt:

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten Server und führen Sie den Befehl SPS anhängen im Kontextmenü aus:

G-SE-0010086.3.gif-high.gif

 

 

2

Wählen Sie den Eintrag GATEWAY3 In der Liste Schnittstelle aus.

G-SE-0010085.2.gif-high.gif

 

 

Weitere Informationen zu den verfügbaren Schnittstellen finden Sie im Kapitel .

Eine allgemeine Beschreibung der verfügbaren Parameter für die Steuerungskonfiguration finden Sie im Abschnitt .

3

Wählen Sie den Knoten SPS1 aus und benennen Sie ihn um (MyPLCexample in diesem Beispiel).

G-SE-0010084.2.gif-high.gif

 

 

4

Wählen Sie den Knoten Verbindung aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.

Ergebnis: Das Dialogfeld PLC address wird angezeigt:

G-SE-0073167.1.gif-high.gif

 

 

5

Geben Sie den Knotennamen oder die Adresse der Steuerung ein (z. B. MyPLCexample), um auf Ihre Variable vom OPC-Client aus zugreifen zu können.

Alternativ können Sie die Option Use TCP/IP blockdriver aktivieren und die IP-Adresse der SPS und den IP-Port der SPS in die Felder eingeben, die bearbeitet werden können, wenn diese Option aktiviert ist. Diese Funktion ist nicht für alle unterstützten Steuerungen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Programmierhandbuch Ihrer Steuerung. für weitere Informationen.

Die Adresse wird im EcoStruxure Machine Expert-Dialogfeld Kommunikationseinstellungen Ihres Projekts angegeben. Die Adresse kann physisch oder logisch sein. Um eine erneute Konfiguration des Adresswerts zu vermeiden, wenn das Projekt viele Geräte enthält, empfiehlt es sich, logische Adressen zu verwenden.

Ändern/Abrufen des Namens der Steuerung

Im angegebenen Beispiel wird der Steuerungsname MyPLCexample verwendet. Informationen dazu, wie Sie den Namen der Steuerung auf der Registerkarte Kommunikationseinstellungen des Geräte-Editors ändern, finden Sie im Abschnitt Festlegen von eindeutigen Gerätenamen (Knotennamen) im Programmierhandbuch.

HINWEIS: Mit diesem Prozess können Sie auch den aktuellen Steuerungsnamen abrufen, um ihn in das Feld PLC name or address des Dialogfelds PLC address einzufügen.

Physische Adressierung

Auf der Registerkarte Kommunikationseinstellungen können Sie im Steuerungsauswahlmodus den Knotennamen der Steuerung, die in der Liste der Steuerungen im Dialogfeld Knotenname ausgewählt wurde, kopieren:

G-SE-0073785.1.gif-high.gif

 

 

Gehen Sie wie folgt vor:

Schritt

Aktion

1

Fügen Sie den Knotennamen als neuen Wert in das Feld PLC name or address des Dialogfelds PLC address ein:

G-SE-0073168.1.gif-high.gif

 

 

2

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Ergebnis: Das folgende Dialogfeld wird angezeigt:

G-SE-0010091.2.gif-high.gif

 

 

3

Führen Sie im Menü Datei den Befehl Speichern unter aus.

Ergebnis: Das folgende Dialogfeld wird angezeigt:

G-SE-0010090.2.gif-high.gif

 

 

4

Geben Sie den Dateinamen OPCServer.ini ein oder wählen Sie ihn ggf. aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Speichern.

HINWEIS: Der Name der Datei muss OPCServer.ini sein. Verwenden Sie keinen anderen Dateinamen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel .