Prüfen und ersetzen Sie den Zahnriemen in regelmäßigen Abständen.
Tauschen Sie den Zahnriemen nach dem Wartungsplan oder früher aus, wenn er starke Abnutzungserscheinungen zeigt.
Beachten Sie bei der Wartung des Zahnriemens die folgenden Umstände:
oWenn die Achse nicht in horizontaler Ausrichtung montiert ist, prüfen Sie, ob der Zahnriemen entlastet ist (Nutzlast ist demontiert), um die korrekte Zahnriemenspannung zu messen. Während der Zahnriemen montiert ist, können Sie die Zahnriemenspannung nur mittels Schwingungsmessung messen.
oDie Zahnriemenspannung muss so groß sein, dass der Zahnriemen auch unter maximaler Betriebslast vorgespannt ist.
oBei einer zu niedrigen Zahnriemenspannung kann der Zahnriemen überspringen. Eine zu hohe Zahnriemenspannung führt zu einer erhöhten Lagerbelastung und reduziert die Lebensdauer des Zahnriemens.
oAufgrund von Teilungs- und Steifigkeitstoleranzen beim Zahnriemen kann die neu eingestellte Zahnriemenspannung von der ursprünglichen Zahnriemenspannung abweichen.