Abdeckband

 

Montage des Abdeckbands

Übersicht

Beim Zuschneiden des Abdeckbands können gefährliche Kanten entstehen.

Warning_Color.gifWARNUNG

SCHARFE KANTEN

Tragen Sie beim Schneiden und Anbringen des Abdeckbands Schutzhandschuhe.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Wenn das Abdeckband montiert ist, wird der Hub der Achse verringert.

Montageteile für das Abdeckband

Ein Satz von Montageteilen für die Montage des Abdeckbands besteht aus den folgenden Komponenten:

G-SE-0073732.1.gif

 

1   Abdeckbandklemmungen

2   Bandumlenkungen

3   Magnetleisten

4   Abdeckband

Voraussetzungen

Zum Entfernen des Abdeckbands werden die folgenden Werkzeuge benötigt:

oSchere

oDrehmomentschlüssel mit einem Innensechskant-Satz

oMetallschere

HINWEIS: Verwenden Sie keine Sechskantschlüssel mit Kugelkopf. Ein überhöhtes Drehmoment kann dazu führen, dass der Kugelkopf abbricht. Bei einem abgebrochenen Kugelkopf ist es schwierig, die Schraube zu entfernen.

Informationen zu geeigneten Ersatzteilen finden Sie unter Ersatzteile und Zubehör.

Überblick über das Verfahren

Führen Sie die folgenden Verfahren an beiden Enden des Laufwagens und an beiden Enden der Achse durch, um das Abdeckband zu montieren:

oVorbereitung der Montage des Abdeckbands

oBefestigung der Magnetleisten

oMontage des Abdeckbands

oTesten der Bewegungen

Vorbereitung der Montage des Abdeckbands

Schritt

Aktion

1

Reinigen Sie alle Teile.

2

Prüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen.

HINWEIS

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oTauschen Sie beschädigte Teile sofort aus.

oReinigen Sie alle Teile vor der Montage und Nutzung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Befestigung der Magnetleisten

Schritt

Aktion

1

Reinigen Sie die Montageflächen der Magnetleisten am Achskörper (1), bis sie fettfrei sind.

G-SE-0072714.1.gif

 

 

2

Platzieren Sie die Magnetleisten entlang des Achskörpers und schneiden Sie sie mit der Schere auf die gleiche Länge wie den Achskörper zu.

3

Ziehen Sie die Folie von den Magnetleisten ab (2) und bringen Sie diese mit der Klebeseite auf der Montageseite des Achskörpers an.

G-SE-0073733.1.gif

 

 

HINWEIS: Lassen Sie den Kleber 24 Stunden lang aushärten.

Montage des Abdeckbands

Schritt

Aktion

1

Führen Sie das Abdeckband (2) durch den Führungskanal innerhalb des Laufwagens (1).

G-SE-0054189.1.gif

 

 

2

Führen Sie das Abdeckband durch die Bandumlenkungen (3) an beiden Seiten des Laufwagens.

G-SE-0054190.1.gif

 

 

3

Befestigen Sie die Bandumlenkung und das Halteblech (4) mit den beiden Schrauben (5) an beiden Seiten des Laufwagens. Verwenden Sie das Standard-Anzugsmoment. Stellen Sie sicher, dass es keinen Abstand zwischen dem Laufwagen, den Bandumlenkungen und den Halteblechen gibt und die Oberflächen bündig sind.

G-SE-0054191.1.gif

 

 

4

Platzieren Sie das Abdeckband in einem Abstand von 1 bis 2 mm (0,04 bis 0,08 in) von einem der Endblöcke. Stellen Sie sicher, dass es zwischen dem Abdeckband und den Magnetleisten keinen Abstand gibt und die Oberflächen bündig sind.

G-SE-0056583.1.gif

 

 

5

Legen Sie die Klemmplatte (6) auf.

G-SE-0072845.1.gif

 

 

6

Befestigen Sie die Abdeckbandklemmung (7) mit den beiden Schrauben (8) am Endblock. Stellen Sie sicher, dass es zwischen der Abdeckbandklemmung und dem Endblock keinen Abstand gibt und die Oberflächen bündig sind.

Anzugsmoment:

oPAS41: 0,6 Nm (5,3 lbf-in)

oPAS42: 1 Nm (8,9 lbf-in)

oPAS43: 1,5 Nm (13,3 lbf-in)

oPAS44: 3 Nm (26,6 lbf-in)

7

Ziehen Sie die beiden Gewindestifte (9) der Abdeckbandklemmung fest.

Anzugsmoment:

oPAS41: 0,2 Nm (0,0079 lbf-in)

oPAS42: 0,3 Nm (0,0118 lbf-in)

oPAS43: 0,4 Nm (0,0157 lbf-in)

oPAS44: 0,5 Nm (0,0197 lbf-in)

G-SE-0072844.1.gif

 

 

8

Schneiden Sie das Abdeckband am anderen Ende mit der Metallschere entsprechend ab, sodass der Abstand zwischen dem Abdeckband und dem zweiten Endblock ebenfalls 1 bis 2 mm (0,04 bis 0,08 in) beträgt.

9

Wiederholen Sie die Schritte 5, 6 und 7 für den zweiten Endblock.

10

Befestigen Sie die Gummipuffer (10) mit den beiden Schrauben (11) an den Halteblechen an beiden Seiten des Laufwagens. Stellen Sie sicher, dass zwischen den Gummipuffern und den Halteblechen kein Abstand vorhanden ist und die Oberflächen bündig sind.

Anzugsmoment:

oPAS41: 1,1 Nm (9,7 lbf-in)

oPAS42: 1,1 Nm (9,7 lbf-in)

oPAS43: 2,5 Nm (22 lbf-in)

oPAS44: 2,5 Nm (22 lbf-in)

G-SE-0054193.1.gif

 

 

Testen der Bewegungen

Schritt

Aktion

1

Führen Sie erste Testfahrten mit reduzierter Geschwindigkeit durch.

2

Prüfen Sie dabei das Abdeckband auf korrekte Funktion.