ST_StationFeedBack – Allgemeine Informationen

Überblick

Typ:

Datenstruktur

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Übernommen aus:

-

Versionen:

Aktuelle Version

Beschreibung

Diese Struktur bietet Informationen zum Status einer Station.

Strukturelemente

Variable

Datentyp

Beschreibung

lrAvgStepsPerMin

LREAL

Berechneter Wert der Produkte pro Minute im Durchschnitt. Der Wert wird über die letzten 16 Produkte gebildet und gibt einen ungefähren Anhaltspunkt für den Durchsatz der Station.

lrMaxStepsPerMin

LREAL

Berechneter Wert der theoretisch maximal möglichen Schritte pro Minute, wenn der Zug zwischen den Schritten anhält. Formel 60000 / lrStepTime

lrDepartureTime

LREAL

Zeit in ms, die für eine Fahrt von dieser Station zur nächsten unter Verwendung der Bewegungsparameter benötigt wird.

lrStepTime

LREAL

Zeit in ms, die der nächste Schritt bei den aktuell eingestellten Bewegungsparametern dauern würde.

uiActiveTrain

UINT

Zugnummer des aktiven Zugs Dieser Zug ist momentan aktiv und wird beladen oder entladen.

uiActiveStep

UINT

Der Schritt, der ausgeführt wird.

uiNextStep

UINT

Der nächste Schritt, der ausgeführt wird.

uiProductNumber

UINT

Die Nummer des Produkts in diesem Schritt. Der Wert wird nur geschrieben, wenn die Anzahl der Produkte pro Fach größer als 1 ist.

stActiveStepMove

ST_Movement

Während des Schritts erreichter Bewegungsparameter Die während eines Schritts erreichte maximale Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung kann hier eingesehen werden.

stActiveDepartureMove

ST_Movement

Bewegungsparameter, der während der Fahrt von dieser Station zur nächsten erreicht wird. Die während einer Fahrt erreichte maximale Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung kann hier eingesehen werden.

aetTrainState

ARRAY[1..Gc_uiMaxNumberOfBelts] OF ET_TrainState

Gibt den Zustand der Züge zurück, die sich zu diesem Moment in dieser Station befinden. Siehe ET_TrainState

xWarningDistance

BOOL

Dieses Bit gehört zu lrWarningDistance. Siehe ST_Station.

xStopDistance

BOOL

Dieses Bit gehört zu lrStopDistance. Siehe ST_Station.

xMaxProductTime

BOOL

Dieses Bit gehört zu lrMaxProductTime. Siehe ST_Station

xReadyForStep

BOOL

Dieses Bit gehört zu lrReadyForStepOffset. Siehe ST_Station

xProductIgnored

BOOL

Dieses Bit zeigt an, dass kein Schritt ausgeführt wurde, obwohl ein Startsignal erkannt wurde. Entweder war zum Zeitpunkt des Startsignals kein Zug in der Station, oder der MultiBelt-Funktionsbaustein wurde deaktiviert, während ein Produkt zwischen Sensor und Zug lag.

xWaitingForTrainInQueue

BOOL

Dieses Bit zeigt an, dass der voll beladene Zug wartet, bis der Nachfolgende aufgeschlossen hat. Das Bit ist nur aktiv, wenn die Option xWaitForTrainInQueue gesetzt ist.

xStationBlocked

BOOL

Das Bit zeigt an, dass die Station von einem vorausfahrenden Zug blockiert wird. Das Bit ist TRUE, wenn ein Zug in der Station nicht fahren kann, weil der vorausfahrende Zug zu nahe an der Station steht oder noch in sie hineinragt. Sobald sich der vorausfahrende Zug bewegt, fährt auch der wartende Zug weiter und das Bit wird wieder FALSE.

xTrainTimeout

BOOL

Dieses Bit gehört zu lrTrainTimeout. Siehe ST_Station

lrLengthOfLastProduct

LREAL

Indexed Station: Bei einer getaktet arbeitenden Station gibt der Wert den Zeitraum an, für den das letzte Produkt den Sensor verdeckt hat.

Touchprobes der TM5-Module: Wenn Sie Touchprobes von TM5-Modulen verwenden, bleibt der Wert dieser Variablen 0.

lrDistanceRemaining

LREAL

Gibt den verbleibenden Abstand bis zum Ende des Schritts an.

lrTimeRemaining

LREAL

Gibt die verbleibende Zeit bis zum Ende des Schritts an.

lrCorrectionMaxAcc

LREAL

Reserviert