ST_Main – Allgemeine Informationen

Überblick

Typ:

Datenstruktur

Verfügbar ab:

V1.0.4.0

Versionen:

Aktuelle Version

Beschreibung

Die Struktur enthält allgemeine Parameter und Rückmeldungen des FB_MultiBeltModule.

Strukturelemente

Variable

Datentyp

Beschreibung

i_rstParameter

REFERENCE TO MTB.ST_General

Allgemeine Parameter des Technologiebausteins MTB.FB_MultiBelt

i_timSynchronStop

TIME

Zeit für den synchronen Halt bei Reaktion SyncStopEH oder SyncStopEL

i_alrMotionActiveVelLimit

ARRAY[1..MTB.Gc_uiMaxNumberOfBelts] OF LREAL

Geschwindigkeitswerte für die MotionActive-Signale in q_axMotionActive

i_aetMotionActiveVelType

ARRAY[1..MTB.Gc_uiMaxNumberOfBelts] OF ET_VelocityType

Auswahl der Geschwindigkeitsquellen für die MotionActive-Signale in q_axMotionActive

q_etState

ET_State

Zustand des FB_MultiBeltModule

q_etActiveOpMode

ET_OpMode

Betriebsart des FB_MultiBeltModule

q_etPowerState

ET_PowerState

Leistungszustand des FB_MultiBeltModule

q_xCrash

BOOL

Die Ausnahme Crash ist aktiv.

q_axMotionActive

ARRAY[1..MTB.Gc_uiMaxNumberOfBelts] OF BOOL

Motion active-Ausgänge

q_xHomeOk

BOOL

Home ok-Ausgang

q_xWarmStartPossible

BOOL

Warmstart des Moduls ist möglich.