FB_DriveEnable - RegisterLoggerPoint (Methode)

Übersicht

Typ

Methode

Verfügbar ab

1.4.0.0

Aufgabe

Die Methode registriert den internen Logger-Punkt im Anwendungslogger.

Beschreibung

Im Funktionsbaustein ist ein Logger-Punkt für den Anwendungslogger implementiert. Nach einem erfolgreichen Aufruf dieser Methode sendet der Funktionsbaustein über diesen Logger-Punkt Nachrichten an den Anwendungslogger. Die Methode entspricht dem Aufruf der Methode RegisterLoggerPoint am APL.FB_LoggerPoint.

Nach der Registrierung:

oDer Funktionsbaustein sendet automatisch Nachrichten an den Anwendungslogger.

oDie Enumeration ET_LogLevel (Protokollebene) beschreibt den Typ und die Wichtigkeit einer Meldung.

oJe nach Funktionsbaustein werden verschiedene Informationen innerhalb einer Meldung weitergeleitet (z. B. eine Liste mit Diagnoseausgängen).

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_ifParent

APL.IF_LoggerPoint

Der übergeordnete Logger-Punkt, unter dem der Logger-Punkt des Funktionsbausteins registriert werden soll. Die globale Variable G_ifApplicationLogger ist auch ein Logger-Punkt.

i_sName

STRING[80]

Der Name für den Logger-Punkt des Funktionsbausteins, der im Anwendungslogger angezeigt werden soll, muss hier definiert werden.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

Alle Werte außer ET_Diag.Ok entsprechen einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Fehlermeldung

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert

Beschreibung

OK

Ok

0

OK

InputParameterInvalid

MaxNumberOfLoggerPointsExeeded

318

Die maximale Anzahl von Logger-Punkten wurde überschritten.

InputParameterInvalid

ParentInvalid

316

Das übergeordnete Objekt ist ungültig.

InputParameterInvalid

ParentNotRegistered

317

Das übergeordnete Objekt ist nicht registriert.

UnexpectedProgramBehavior

UnexpectedDiagExt

17

DiagExt ist unbeabsichtigt.

MaxNumberOfLoggerPointsExeeded

Enumerationsname:

MaxNumberOfLoggerPointsExeeded

Enumerationswert:

318

Beschreibung:

Die maximale Anzahl von Logger-Punkten wurde überschritten.

Problem

Ursache

Lösung

-

Es wurde versucht, mehr als APL.Gc_udiMaxNumberOfLoggerPoints Logger-Punkte im Anwendungslogger zu registrieren.

Der globale Parameter APL.Gc_udiMaxNumberOfLoggerPoints muss erhöht werden.

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

OK

Der Logger-Punkt wurde erfolgreich im Anwendungslogger registriert.

ParentInvalid

Enumerationsname:

ParentInvalid

Enumerationswert:

316

Beschreibung:

Das übergeordnete Objekt ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

-

Am Eingang i_ifParent wurde ein ungültiges Objekt übergeben.

Dem Eingang i_ifParent muss ein Objekt vom Typ APL.FB_LoggerPoint oder APL.IF_ApplicationLogger übergeben werden.

ParentNotRegistered

Enumerationsname:

ParentNotRegistered

Enumerationswert:

317

Beschreibung:

Das übergeordnete Objekt ist nicht registriert.

Problem

Ursache

Lösung

-

Der am Eingang i_ifParent übergebene Logger-Punkt ist nicht im Anwendungslogger registriert.

Der an den Eingang i_ifParent übergebene Logger-Punkt muss zuerst im Anwendungslogger registriert werden.

UnexpectedDiagExt

Enumerationsname:

UnexpectedDiagExt

Enumerationswert:

17

Beschreibung:

DiagExt ist unbeabsichtigt.

Problem

Ursache

Lösung

-

Es ist ein Fehler in der internen Abarbeitung aufgetreten.

Bitte informieren Sie das Supportteam über diesen Fehler.