FB_MovingAverage - Insert (Methode)
Typ |
Methode |
Verfügbar ab |
V1.0.7.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Eintragen eines Werts in den Puffer für gleitende Mittelwertbildung
Fügt einen Wert zur Berechnung des gleitenden Mittelwerts in den Puffer von FB_MovingAverage ein.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_lrValue |
LREAL |
Wert, der in den Puffer von FB_MovingAverage eingetragen wird. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
OK |
|
ExecutionAborted |
93 |
Die Methode Init wurde nicht aufgerufen. |
Enumerationsname: |
InitMethodNotCalled |
Enumerationswert: |
93 |
Beschreibung: |
Die Methode Init wurde nicht aufgerufen. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
- |
Die Methode Init wurde noch nicht aufgerufen. |
Vor dem ersten Aufruf der Methode Insert muss die Methode Init aufgerufen worden sein. |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
OK |
.Ein Wert wurde erfolgreich in den Puffer von FB_MovingAverage eingefügt