FC_Poly5RelExtremeValues - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab: |
V1.0.3.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Berechnung aller relativen Extrema des Polynoms 5. Grades.
Berechnet alle relativen Extrema des durch das Koeffizienten-Array i_alrCoefficients gegebenen Polynoms 5. Grades (auf seinem gesamten Definitionsbereich, d. h. ganzer reeller Zahlenbereich). Die relativen Extrema werden als Struktur des Typs ST_XYStruct zurückgegeben.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_alrCoefficients |
ARRAY[0 .. 5] OF LREAL |
Liste der Koeffizienten, wobei das Element 5 der Koeffizient des höchsten Grades und das Element 0 der Koeffizient des niedrigsten Grades ist. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
Relative Extremwerte des Polynoms |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
OK |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
OK |
Die Extremwerte wurden erfolgreich berechnet.