FC_RotationAboutX - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab: |
V1.0.3.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Drehung eines Punkts im 3-dimensionalen Raum um die X-Achse.
Führt eine Drehung des durch den Ortsvektor i_stV dargestellten Punkts um die X-Achse um den Winkel i_lrAngle gegen den Uhrzeigersinn durch. Der Winkel i_lrAngle muss hierbei in Grad vorgegeben werden.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_stV |
Ortsvektor des zu drehenden Punkts |
|
i_lrAngle |
LREAL |
Winkel, um den der Punkt gedreht werden soll. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
Koordinaten des abgebildeten Punkts |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
OK |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
OK |
Der Koordinaten des abgebildeten Punkts wurden erfolgreich berechnet.