FC_UnpackByte - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab: |
V1.0.3.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Zerlegung eines BYTE in 8 BOOL-Werte.
Die Funktion zerlegt das BYTE vom Eingang in seine Bitkomponenten und liefert diese als BOOL-Werte.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_byInput |
BYTE |
Das BYTE, das in seine Bits zerlegt werden soll. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_xB07 |
BOOL |
Höchstwertiges Bit des BYTE |
q_xB06 |
BOOL |
Bit des BYTE |
q_xB05 |
BOOL |
Bit des BYTE |
q_xB04 |
BOOL |
Bit des BYTE |
q_xB03 |
BOOL |
Bit des BYTE |
q_xB02 |
BOOL |
Bit des BYTE |
q_xB01 |
BOOL |
Bit des BYTE |
q_xB00 |
BOOL |
Niedrigswertiges Bit des BYTE |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
OK |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
OK |
Die BOOL-Variablen wurden erfolgreich entpackt.