FC_WordToString

 

FC_WordToString - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ

Funktion

Verfügbar ab:

V1.0.3.0

Versionen:

Aktuelle Version

Aufgabe

Konvertierung eines Word-Werts in einen String.

Beschreibung

Die Funktion wandelt einen Word-Wert in einen String[80].

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_wInput

WORD

WORD, dessen Wert als ASCII-Zeichen interpretiert werden soll.

i_xByteOrder

BOOL

Das höher- und niederwertige Byte werden getauscht.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

POU-spezifischer, diagnosebezogener Ausgang.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

Rückgabewert

Datentyp

Beschreibung

STRING[80]

Der ASCII-Inhalt von i_wInput

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert

Beschreibung

OK

Ok

0

OK

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

OK

Die Konvertierung wurde erfolgreich durchgeführt.