ST_HomeSetPos - Allgemeine Informationen
Typ |
Datenstruktur |
Verfügbar ab |
V1.0.7.0 |
Übernommen aus |
- |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Struktur zur Parametrierung der Referenziermodi, bei denen die Position der Achse bzw. des logischen Gebers gesetzt wird.
Variable |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_lrHomePosition |
LREAL |
Referenzposition der Achse am Ende des Referenzierens. Relevant bei Referenziermodi, bei denen die Position der Achse gesetzt wird. |
i_lrEncoderPosition |
LREAL |
Referenzposition des logischen Gebers am Ende des Referenzierens. Relevant bei Referenziermodi, bei denen die Position des logischen Gebers gesetzt wird. |
i_lrUserPeriod |
LREAL |
Maschinenperiode, in der die Achsposition gesetzt werden soll. > 0: Die Referenzposition der Achse wird auf den Geberwert gesetzt. Sollte der Wert außerhalb der angegebenen Periode liegen, wird eine entsprechende Position innerhalb der Periode ermittelt. i_lrAbsEncOffset wird in diesem Fall nicht berücksichtigt. = 0: In diesem Fall wird i_lrAbsEncOffset beim Setzen der Achsposition mitberücksichtigt. Durch diesen Wert ergibt sich eine Verschiebung der Achsposition gegenüber der EncoderPosition. Wird die Achse in den negativen Positionsbereich gefahren und die EncoderPosition erneut zurückgelesen, wird die Achsposition so auf den korrekt Wert gesetzt. Relevant bei Referenzierverfahren, bei denen die Position der Achse aus der Position des zugehörigen Gebers oder aus remanenten Daten (iq_pstRestorePosRetain) wiederhergestellt wird. |
i_lrAbsEncOffset |
LREAL |
Offset der Geberposition. Relevant bei Referenzierverfahren, bei denen die Position der Achse aus der Position des zugehörigen Gebers wiederhergestellt wird. |
i_lrRestoreWindow |
LREAL |
Maximal zulässige Abweichung, zwischen der gespeicherten und der wiederhergestellten Achsposition. Relevant bei Referenziermodi, bei denen die Position der Achse aus remanenten Daten (iq_pstRestorePosRetain) wiederhergestellt wird. |
iq_pstRestorePosRetain |
POINTER TO ST_AxisRestorePosition |
Remanente Datenstruktur zur Wiederherstellung der Achsposition. |
iq_lencAxis |
L_ENC |
Logischer Geber der Achse. |