ST_IlsActValuesMaster - Allgemeine Informationen
Typ |
Datenstruktur |
Verfügbar ab |
V1.0.3.0 |
Übernommen aus |
- |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Datenstruktur für die Laufzeitwerte der Leitachse eines ILS-Achsverbundes
Variable |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
lrRefVelocity |
LREAL |
Aktuelle Geschwindigkeit der Leitachse. |
lrRefAcceleration |
LREAL |
Aktuelle Beschleunigung der Leitachse. |
lrRefJerk |
LREAL |
Aktueller Ruck der Leitachse. |
xVelLimitationGlobal |
BOOL |
TRUE: Ein Geschwindigkeitslimit mindestens einer Slaveachse begrenzt die Leitachsengeschwindigkeit. Um welche Slaveachse(n) es sich handelt, kann den Istwerten der Slaveachsen entnommen werden. |
xAccLimitationGlobal |
BOOL |
TRUE: Ein Beschleunigungslimit mindestens einer Slaveachse begrenzt die Leitachsengeschwindigkeit. Um welche Slaveachse(n) es sich handelt, kann den Istwerten der Slaves entnommen werden. |
lrCycleTime |
LREAL |
Dauer des letzten Leitachsen-Zyklus. Gibt erst dann einen gültigen Wert aus, wenn die Zykluszeit stabil ist. |