ST_IlsData - Allgemeine Informationen
Typ |
Datenstruktur |
Verfügbar ab |
V1.0.3.0 |
Übernommen aus |
- |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Datenstruktur für die Parameter und Rückgabewerte für einen ILS-Achsverbund
Variable |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_stConfig |
Allgemeine Parameter, die in der Regel einmalig konfiguriert und zur Laufzeit nicht geändert werden. |
|
i_stRunTime |
Parameter, die zur Laufzeit geändert werden können. |
|
i_astCamData |
ARRAY[1..Gc_diMaxNumberOfSlaves] OF ST_IlsCamData |
Bewegungsprofile aller Slaveachsen. |
q_stActValues |
Rückgabewerte des ILS-Achsverbundes. |