IF_ProductManager - GetLastProductInterface (Methode)

Übersicht

Typ

Methode

Verfügbar ab

V1.0.0.0

Versionen:

Aktuelle Version

Aufgabe

Gibt die Schnittstelle zum letzten Produkt der Eintaktstrecke zurück.

Beschreibung

Das Produkt, das dem Anfang der Eintaktstrecke am nächsten ist, wird ermittelt und seine Schnittstelle wird zurückgegeben.

Schnittstelle

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Fehlermeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

Bausteinspezifischer Ausgang des Diagnosegeräts.

q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Fehlermeldung

q_ifLastProduct

IF_Product

Die Schnittstelle zu dem Produkt, das dem Anfang der Eintaktstrecke am nächsten ist.

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Aufzählungswert

Beschreibung

OK

Ok

0

Ok

ExecutionAborted

NoProductExisting

71

Es konnte kein Produkt gefunden werden.

NoProductExisting

Aufzählungsname:

NoProductExisting

Aufzählungswert:

71

Beschreibung:

Es konnte kein Produkt gefunden werden.

Problem

Ursache

Lösung

-

Das Produkt existiert nicht.

Es muss sichergestellt werden, dass sich auf der Eintaktstrecke ein Produkt befindet.

Ok

Aufzählungsname:

Ok

Aufzählungswert:

0

Beschreibung:

Ok

Die Schnittstelle zum letzten Produkt der Eintaktstrecke wird zurückgegeben.