IF_Mechanic – Allgemeine Informationen

Überblick

Typ:

Schnittstelle

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Übernommen aus:

IF_MechanicMandatory

Beschreibung

Die Schnittstelle verwaltet die mechanischen Eigenschaften, das Trägheitsmoment und die Reibung.

Eigenschaften

Name

Datentyp

Zugriff

Beschreibung

J_Gear

REAL

Lesen/Schreiben

Legt das Trägheitsmoment an der Getriebeeingangswelle fest.

J_Load

REAL

Lesen/Schreiben

Legt das Lastträgheitsmoments an der Getriebeabtriebswelle fest.

StaticFriction

REAL

Lesen/Schreiben

Legt die Haftreibung an der Getriebeabtriebswelle fest.

ViscousFriction

REAL

Lesen/Schreiben

Legt die viskose Reibung an der Getriebeabtriebswelle fest.