FC_DisplayRefreshed - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ

Funktion

Verfügbar ab

SystemInterface_1.32.6.0

Versionen:

Aktuelle Version

Aufgabe

Feststellen, ob das Display schon aktualisiert wurde

Beschreibung

Da die Ausgabe für die Steuerungen PacDrive LMC Pro/Pro2 und PacDrive LMC Eco asynchron läuft, kann überprüft werden, ob die über die Funktionen FC_DisplayMessageWrite() oder FC_DisplayLineWrite() ausgegebene Texte bereits geschrieben wurden.

Schnittstelle

Eingang/Ausgang

Datentyp

Beschreibung

iq_xStatus

BOOL

Displaystatus

Rückgabewert

Datentyp

Beschreibung

DINT

0: OK.

-1: Funktion für Steuerung nicht verfügbar.

-2: Interner Fehler.

-3: Display befindet sich nicht im IEC-Modus.

-11: Wechsel des Displaymodus gesperrt.

Beispiele

 lResult:=FC_DisplayRefreshed(bStatus); 
IF lResult < 0 THEN 
   sResult := 'Error: FC_DisplayRefreshed'; 
END_IF;