Diese Funktion erstellt ein Remote-Dateigerät mit dem Namen i_sDevName. Für jeden Remote-Rechner, dessen Dateien erreicht werden sollen, muss ein Netzwerkgerät angelegt werden.
Der Remote-Rechner wird mit seiner IP-Adresse i_sHostIpAddr spezifiziert.
Ein Netzwerkgerätename kann auf den Gerätenamen des Rechners mit einem ":" folgen. Auf Dateien wird transparent über FTP-Client-Dienste zugegriffen. Um Zugang auf den Remote-Rechner zu erhalten, muss ein FTP-Server konfiguriert sein. Wenn eine Remote-Datei geöffnet wird, wird die gesamte Datei über das Netzwerk in einen lokalen Puffer kopiert. Wenn eine Remote-Datei erstellt wird, wird ein leerer lokaler Puffer geöffnet. Die Lese- und Schreibvorgänge werden in der lokalen Kopie der Datei durchgeführt. Wenn die Datei für das Schreiben und Verändern geöffnet wurde, wird die lokale Kopie über das Netzwerk zum Remote-Rechner zurückgeschickt, sobald die Datei geschlossen wird.