FB_ExceptionHandler - SetException (Methode)

Übersicht

Typ

Methode

Verfügbar ab

V1.3.0.0

Versionen:

Aktuelle Version

Aufgabe

Methode zum Eingeben und Löschen von Ausnahmen in einer (globalen) Ausnahmeliste (ST_ExceptionList).

Beschreibung

HINWEIS: Die Funktionalität der Methode entspricht der Funktion FC_SetException. Die Methode löst zusätzlich Meldungen für den Application Logger über den Loggerpunkt des FB_ExceptionHandler aus.

Um eine Ausnahme über iq_stException (ST_Exception) zur Ausnahmeliste in iq_stExceptionList (ST_ExceptionList) hinzuzufügen, rufen Sie die Methode mit i_xExceptionActive := TRUE auf.

Um eine verzögerte Ausnahme zu löschen, wenn timDelayTime > 0, bevor sie aktiv wird oder eine aktive Ausnahme quittiert werden muss, wenn xAutoQuit := TRUE, rufen Sie die Methode mit i_xExceptionActive := FALSE auf und die relevanten Daten in iq_stException (ST_Exception) und iq_stExceptionList (ST_ExceptionList).

Diese Informationen werden auch der Loggingliste in iq_stLogDataList (ST_LogDataList) hinzugefügt.

HINWEIS: Die folgenden Parameter in iq_stException (ST_Exception) dürfen in Ihrer Applikation nicht verändert werden. Diese Werte werden von der Methode geschrieben:
  • todTimeStamp

  • todElapsedTime

  • todReactionTimeStamp

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_xExceptionActive

BOOL

TRUE: Die Ausnahme wird der angegebenen Ausnahmeliste hinzugefügt.

FALSE: Eine verzögerte Ausnahme wird gelöscht, bevor sie aktiv wird oder bevor eine aktive Ausnahme quittiert werden muss, wenn xAutoQuit := TRUE.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Ausnahmemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

POU-spezifischer Ausgang zur Diagnose.

q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Ausnahmemeldung

q_sMsg

STRING[80]

Durch ein Ereignis getriggerte Meldung, die weitergehenden Informationen zum Diagnosestatus liefert.

Ein-/Ausgang

Datentyp

Beschreibung

iq_stException

ST_Exception

Ausnahme, die in die globale Ausnahmeliste eingetragen werden soll.

iq_stExceptionList

ST_ExceptionList

Globale Ausnahmeliste

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Aufzählungswert

Beschreibung

OK

DelayStillActiveExceptionNotSet

93

Die Verzögerung ist noch aktiv. Die Ausnahme wurde noch nicht gesetzt.

OK

ExceptionRemovedByAutoQuit

91

Die Ausnahme wurde mit AutoQuit entfernt.

OK

ExceptionSuccessfullySet

92

Die Ausnahme wurde erfolgreich gesetzt.

OK

Ok

0

OK

ControllerConditionInvalid

ControllerInvalid

6

Die Steuerung ist ungültig.

ControllerConditionInvalid

RealtimeClockNotSet

90

Die Echtzeituhr wurde nicht gesetzt.

LimitReached

ExceptionListOverflow

44

Überlauf der Ausnahmeliste.

UnexpectedProgramBehavior

InitExceptionListFailed

46

Die Initialisierung der Ausnahmeliste schlug fehl.

ControllerInvalid

Aufzählungsname:

ControllerInvalid

Aufzählungswert:

6

Beschreibung:

Die Steuerung ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

-

Die Steuerung liefert nicht die erforderlichen Voraussetzungen.

Siehe Ausgang q_sMsg für nähere Einzelheiten.

DelayStillActiveExceptionNotSet

Aufzählungsname:

DelayStillActiveExceptionNotSet

Aufzählungswert:

93

Beschreibung:

Die Verzögerung ist noch aktiv. Die Ausnahme wurde noch nicht gesetzt.

Die Verzögerung ist noch aktiv, die Ausnahme wurde noch nicht in die globale Ausnahmeliste aufgenommen.

ExceptionListOverflow

Aufzählungsname:

ExceptionListOverflow

Aufzählungswert:

44

Beschreibung:

Überlauf der Ausnahmeliste.

Problem

Ursache

Lösung

-

Die durch den globalen Parameter Gc_udiMaxNumberOfExceptions festgelegte maximale Anzahl von Ausnahmen in der globalen Ausnahmeliste wurde überschritten.

Erhöhen Sie den Wert des globalen Parameters Gc_udiMaxNumberOfExceptions.

ExceptionRemovedByAutoQuit

Aufzählungsname:

ExceptionRemovedByAutoQuit

Aufzählungswert:

91

Beschreibung:

Die Ausnahme wurde mit AutoQuit entfernt.

Die Ausnahme wurde durch automatische Quittierung entfernt.

ExceptionSuccessfullySet

Aufzählungsname:

ExceptionSuccessfullySet

Aufzählungswert:

92

Beschreibung:

Die Ausnahme wurde erfolgreich gesetzt.

Die Ausnahme wurde erfolgreich in die globale Ausnahmeliste aufgenommen.

InitExceptionListFailed

Aufzählungsname:

InitExceptionListFailed

Aufzählungswert:

46

Beschreibung:

Die Initialisierung der Ausnahmeliste schlug fehl.

Problem

Ursache

Lösung

-

Die Initialisierung der Ausnahmeliste schlug fehl. - Es ist ein interner Ausführungsfehler aufgetreten.

Versuchen Sie eine Initialisierung der Ausnahmeliste mit Hilfe der Funktion FC_InitExceptionList.

Bitte informieren Sie das Supportteam über diesen Fehler.

Ok

Aufzählungsname:

Ok

Aufzählungswert:

0

Beschreibung:

OK

Initialisierungswert des Ausgangs q_etDiagExt.

Die Ausnahme wurde bereits in die Ausnahmeliste eingetragen.

RealtimeClockNotSet

Aufzählungsname:

RealtimeClockNotSet

Aufzählungswert:

90

Beschreibung:

Die Echtzeituhr wurde nicht gesetzt.

Problem

Ursache

Lösung

-

Die Echtzeituhr der Steuerung wurde nicht gesetzt.

Initialisieren Sie die Echtzeituhr der Steuerung.