Parameter in EcoStruxure Machine Expert konfigurieren
Vergewissern Sie sich beim Konfigurieren von Parametern, dass die folgenden Parameter in EcoStruxure Machine Expert korrekt eingestellt sind:
oMotorIdentification übergeben werden
oControlMode übergeben werden
oBoostVoltage übergeben werden
oVF_Characteristic übergeben werden
Bei Verwendung des Motors, dessen elektronisches Typenschild wie in der obigen Beschreibung beschrieben wurde, muss der Parameter MotorIdentification des Antriebsobjekts entsprechend dem beim Aufruf von FB_MotorDataWrite ausgewählten Speicherort gesetzt werden.
|
Speicherort |
MotorIdentification |
|---|---|
|
Antrieb |
Motor ohne Typenschild / 2 |
|
Encoder |
Motor mit Typenschild / 0 |
HINWEIS: Wenn an dem von MotorIdentification angegebenen Speicherort kein elektronisches Typenschild vorhanden ist, wird die Diagnosemeldung 8117 Motortypenschild nicht lesbar beim Sercos-Hochlauf ausgelöst. Um den erkannten Fehler zurückzusetzen, muss der Servoantrieb aus- und wieder eingeschaltet werden.
Der Parameter ControlMode legt die Betriebsart des Motors fest:
oGeregelter Betrieb oder
oGesteuerter Betrieb oder
Für Asynchronmotoren sind beide Betriebsarten zulässig. Für den geregelten Betrieb ist ein Geber notwendig.
HINWEIS: Der Parameter wird nur beim Sercos Hochlauf an den Antrieb übertragen. Wird der Parameter geändert, muss ein neuer Sercos-Hochlauf durchgeführt werden (Phase = 0 => Phase 4).
Wenn der Asynchronmotor sich mit einer niedrigen Solldrehzahl nicht bewegt, muss der Parameter BoostVoltage angepasst werden. Die Angabe erfolgt als Prozentwert der Nennspannung. Der Standardwert beträgt 5 %.
Der Parameter VF_Characteristic bestimmt die U/f -Kennlinie, die zur Steuerung des Asynchronmotors verwendet wird. Im Normalfall sollte eine lineare U/f-Kennlinie verwendet werden, d. h. der Parameter muss nicht verändert werden.
Bei bestimmten Anwendungen (z.B. Pumpen und Lüftern) kann es aber sinnvoll sein, eine quadratische U/f-Kennlinie zu verwenden. Dadurch sinkt das Drehmoment des Motors bei niedriger Drehzahl, aber die Energieeffizienz wird verbessert.
Für den geregelten Betrieb sind dieselben Parameter anzupassen wie bei Synchronmotoren:
oJ_Load
Wichtig ist vor allem die korrekte Eingabe des J_Load.
Wenn ein Geber verwendet werden soll, der nicht direkt am Motor montiert ist, muss der Getriebefaktor für den Geber eingestellt werden.
Folgende Parameter werden verwendet: