Allgemeines

Beschreibung

16 Digitaleingänge, 24 VDC, stromziehend (Sink), konfigurierbarer Eingangsfilter, 1-Leitertechnik, LEDs zur Statusanzeige.

Digitales Eingangsmodul 24 VDC:

  • 16 Digitaleingänge

  • Sink-Beschaltung

  • 1-Leitertechnik

  • Einstellbarer SW-Eingangsfilter

Modulparametrierung über die SPS-Konfiguration

Gehen Sie für die Parametrierung eines Moduls über die SPS-Konfiguration im Geräteeditor vor wie folgt:

Schritt

Aktion

1

Hängen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unter einem Sercos III-Buskoppler (TM5NS31) an.

2

Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der Gerätebaumstruktur.

Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten Sercos III Module I/O Abbild, Benutzerdefinierte Parameter und Information angezeigt.

Registerkarte Sercos III Module I/O Abbild

Die Ein- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung verwendet werden.

Kanal

Bedeutung

Standardwert

Datentyp

ModuleOK

BYTE

DcOk

Spannungsversorgung im gültigen Bereich: 0 = Ungültig, 1 = Gültig

BOOL

Reserviert

Reserviert

BOOL

NetworkOK

TM5-Bus: 0 = Nicht OK, 1 = OK

BOOL

I/O Daten gültig

E/A-Daten: 0 = Gültig, 1 = Ungültig

BOOL

Reserviert

Reserviert

BOOL

Reserviert

Reserviert

BOOL

Reserviert

Reserviert

BOOL

Reserviert

Reserviert

BOOL

Digitaleingänge 00–15

UINT

Digitaleingang 00

Digitaleingang 1

BOOL

...

...

...

Digitaleingang 15

Digitaleingang 16

BOOL

Registerkarte Benutzerdefinierte Parameter

Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontrollkästchen Symbolische Werte.

Name

Bedeutung

Standardwert

Datentyp

Eingangsfilter

Digitaler Eingangsfilter

10

BYTE

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Digitalmodule.